Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)
-
Messbereich
0.06 dm³/min...300 m³/h (0,015...80 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Auskleidung: PFA
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal
Anwendungsgebiet
Promag H ist der bevorzugte Messaufnehmer für Anwendungen mit höchsten Anforderungen in der chemischen sowie der Life-Sciences-Industrie. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Promag H 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen. Dank ihrer eigensicheren Bauart (Ex ia) bietet sie auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Prozesssicherheit.
Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Geeignet für die Messung kleinster Durchflussmengen
Geräteeigenschaften
Messrohrauskleidung aus PFA
Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl
Verschiedene Elektrodenmaterialien verfügbar
Zweileitertechnologie
Höchste Schutzart: IP69
Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex)
Vorteile
Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche Prozessanschlüsse
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag H 200 Technische Information
Deutsche Version - 08/2017
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2017
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01061DDE_0517.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag H 200 HART Betriebsanleitung
Deutsche Version - 06/2015
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01110DDE_0215.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag H 200 Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2017
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01061DDE_0517.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag H 200 PROFIBUS PA Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01375DDE_0115.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag H 200 FOUNDATION Fieldbus Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01377DDE_0115.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag H 200 HART Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01110DDE_0215.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 200 HART Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201515/04/2015Sprache:
Deutsch
Version:
15/04/2015
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01026DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01027DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2015
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01028DDE_0115.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag Kurzanleitung
Proline Promag
Teil 1 von 2
Magnetisch-induktiver MessaufnehmerEN DE 01/04/201701/08/201601/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01216DDE_0317.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag H 200 Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01120DDE_0415.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline Promag H
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer
EN DE 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
660.4 KB
Dateiname:
KA01289DDE_0424-00.pdf
-