
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,25 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,25 %
Massefluss (Gas): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+150 °C (–40...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Der robuste Promass E ist die langbewährte, zuverlässige Lösung, die in verschiedensten Standardanwendungen der Chemieindustrie Flüssigkeiten und Gase genau misst. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Promass E 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen. Dank seiner eigensicheren Bauart (Ex ia) bietet das Durchflussmessgerät auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Prozesssicherheit.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Geräteeigenschaften
Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer
Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F)
Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi)
Zweileitertechnologie
Robustes Zweikammergehäuse
Anlagensicherheit: Weltweite Zulassungen (SIL, Ex)
Vorteile
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass E 200
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/01/202101/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01300DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 200
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät HART
EN DE 01/11/202401/01/202101/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA01638DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass E 200
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/01/202101/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01300DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 200
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS PAEN DE 01/11/202401/01/202101/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01639DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 200
Coriolis-Durchflussmessgerät
FOUNDATION FieldbusEN DE 01/11/202401/01/202101/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA01637DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 200
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/11/202401/01/202101/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA01638DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 200 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/201801/12/201624/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01030DDE_0318.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 200 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/201801/12/201622/06/201501/07/2011Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01010DDE_0418.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 200 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/201801/12/201603/08/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01029DDE_0318.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline Promass E
Coriolis-Messaufnehmer
EN DE 01/08/202201/10/201701/02/201701/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
785.2 KB
Dateiname:
KA01260DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline 200 FOUNDATION Fieldbus Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
EN DE 01/08/201801/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01267DDE_0218.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline 200 HART Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
EN DE 01/08/201801/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
990.9 KB
Dateiname:
KA01268DDE_0218.pdf
-