Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für minimale Gesamtbetriebskosten. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; eine Alternative zum traditionellen Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi).
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Zweileitertechnologie. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
Keine
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 18...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐ /Schaltausgang) DC 18...30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9...32 V (PROFIBUS PA)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, PED, CRN, 3-A
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Materialzertifikate
3.1-Material
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A
Produkt‐Headline
Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für minimale Gesamtbetriebskosten. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; eine Alternative zum traditionellen Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi).
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Zweileitertechnologie. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
Keine
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 18...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐ /Schaltausgang) DC 18...30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9...32 V (PROFIBUS PA)
Abgesetztes Display FHX50 mit sep.
Bestellstruktur bestellen.
weitere Teile
Steckerbuchse M12, VA
weitere Teile
Bestellcode
71296840
Electronic Promass 200 / TB2
Elektronik
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
XPD0001-
Kabel FHX50, 5m
weitere Teile
Bestellcode
71206552
Kabel FHX50, 10m
weitere Teile
Bestellcode
71206554
Kabel FHX50, 20m
weitere Teile
Bestellcode
71206555
I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex
I/O-Modul
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
XPD0015-
Kabel FHX50, 30m
weitere Teile
Bestellcode
71206556
Klemmenset 2-Draht, I/O Module
Klemmen
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
71110280
I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex
I/O-Modul
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
XPD0016-
Display module, SD02, push buttons
Display
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Display
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
XPD0025-
Deckel GT18 316L, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71110281
Deckel GT18 316L, Schauglas, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71110282
Deckel GT18 316L, Terminal Ex, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71110291
Deckel GT18 316L, Terminal Ex d, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71110284
Deckel GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71185516
Deckel GT20 Alu, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71110299
Deckel GT20 Alu, Schauglas, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71110297
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71110301
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71110302
Deckel GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Abdeckung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71185517
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50103658
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 2 Kabelverschr. M20x1,5 INOX Ex
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71069285
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen Ms)
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71115505
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2"(Stopfen Ms)
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71115509
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098037
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Anschluss (elektrisch)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50094984
Dichtungsset GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Dichtung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
65
71110303
Gehäusefilter 316L, GT18, 1 Set
Filter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71115174
Gehäusefilter Messing/Ni GT19/20, 1 Set
Filter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71115175
Set Gehäuse Sicherungskrallen
Gehäuse/Gehäuse Zubehör
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
71115176
Transmitter Promass 200, 8X2BXX, <=DN50
weitere Teile
Bestellcode
8X2BXX-
Spare RFID TAG
weitere Teile
Bestellcode
XPRFID-
Wetterschutzhaube GT18/19/20, 316L
Bestellcode
71162242
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .