Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Standardisieren und optimieren Sie Ihre biopharmazeutische Produktion
Mit unserem kompletten Portfolio an Messgeräten, das entwickelt wurde, um die strengsten biopharmazeutischen Designstandards zu erfüllen, unterstützen wir Sie bei der Standardisierung und Prozessoptimierung während des gesamten Anlagenlebenszyklus.
Komplettes ASME BPE-konformes Geräteportfolio zur präzisen Überwachung kritischer Prozessbedingungen vom Labor bis in den Prozess
Bereit für die digitale Integration
Heartbeat Technology bietet Lösungen zur Maximierung der Leistung und Minimierung des Risikos.
Expertise in der Planung und dem Engineering von Projekten erleichtert den Bau von Anlagen durch frühzeitige Standardisierung.
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für biopharmazeutische Prozesse
Der Liquiphant FTL43 ist ein Vibronik-Grenzschalter. Durch seine hygienische und kompakte Bauweise eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Life Sciences Industrie.
Der Drucktransmitter Cerabar PMP43 eignet sich zur Messung von Druck und hydrostatischem Füllstand. Durch seine kompakte Bauweise eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Life Sciences Industrie.
Der Micropilot FMR43 ist ein Freifeld-Radarsensor für die kontinuierliche Füllstandsmessung. Durch seine hygienische und kompakte Bauweise eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Life Sciences Industrie.
Die Raman Flow Cell wird zusammen mit einer Micro Flow Bench eingesetzt und ermöglicht die Messung der Zusammensetzung von biopharmazeutischen Downstream-Prozessen in der Life Sciences Industrie.
Die Raman Flow Bench ist eine robuste Probenahmeplattform mit einer Micro Flow Cell, die es ermöglicht, die Zusammensetzung von Downstream-Bioprozessen in der Life Sciences Industrie im Labor zu messen.
Metrisches RTD-Thermometer mit oder ohne Schutzrohr für aseptische und hygienische Anwendungen, optional mit IO-Link-Transmitter, Bluetooth-Konnektivität, mit iTHERM QuickSens oder iTHERM QuickNeck.
Imperial-RTD-Thermometer mit oder ohne Schutzrohr für aseptische und hygienische Anwendungen, optional mit IO-Link-Transmitter, Bluetooth-Konnektivität, mit iTHERM QuickSens oder iTHERM QuickNeck.
Metrisches RTD-Thermometer mit innovativer Selbstkalibrierungstechnologie für aseptische und hygienische Anwendungen, zur Verringerung von Risiken und Förderung der Automatisierung, mit iTHERM QuickNeck Halsrohr mit Schnellverschluss.
Imperial-RTD-Thermometer mit innovativer Selbstkalibrierungstechnologie für aseptische und hygienische Anwendungen, zur Verringerung von Risiken und Förderung der Automatisierung, mit iTHERM QuickNeck Halsrohr mit Schnellverschluss.
Der Micropilot FMR63B ist ein 80-GHz-Radarsensor. Mit seinem hygienischen Design und seiner intuitiven Bedienung bringt er mehr Einfachheit in biopharmazeutische Anwendungen, Wasserreinigungs- und Wasserverteilungsprozesse.
PROFINET®-Temperaturtransmitter als Kopf- oder Feldgerät mit zwei universellen Sensoreingängen, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und hygienischen Anwendungen, mit Ethernet-APL™.
Mehr Leistung und GMP-Konformität in der Single-Use-Produktion
Unser Single-Use-Angebot bringt die Leistung von Mehrweg-Edelstahl in die Single-Use-Produktion. Durch die Anwendung der gleichen Technologie in allen Maßstäben wird der Technologietransfer für das Scale-up oder Scale-out einfach, sicher und schnell, ohne zusätzliches Risiko.
Vollständiger Satz von Single-Use-Geräten mit bewährter Leistung und Robustheit
Vollständige Einhaltung von Vorschriften und cGMP-Standards
Die gleiche Technologie im Labor und im Produktionsmaßstab für einen sicheren und schnellen Technologietransfer
Nicht-invasive Anwendung zur Gewährleistung der Sterilität
Einfache Plug-and-Play-Installation
Bereit für die digitale Integration
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für die Single-Use-Produktion
Erstes Single-Use-Durchflussmessgerät mit erstklassiger Leistung, cGMP-Konformität und bis zu vier Ein-/Ausgängen für Biotech-Anwendungen und Single-Use-Prozesse.
Die Raman-Sonde Rxn-46 ist an die BioPAT® Spectro-Plattform von Sartorius angepasst. Sie bietet der Life Sciences Industrie eine ideale Schnittstelle zur Hochdurchsatzentwicklung durch Single-Use-Produktion.
Das optische Raman-Single-Use-System verfügt über eine wiederverwendbare, berührungslose Optik und ein Einweg-Anschlussstück, das mit SUBs für erhöhte Sterilität und Zuverlässigkeit in der Life Sciences Industrie integriert werden kann.
Die Bio-Multi-Optik passt in Single-Use-Bio-Sleeves und liefert zuverlässige Zusammensetzungsmessungen für den Einsatz in wiederverwendbaren oder Single-Use-Benchtop-Bioreaktoren in der Life Sciences Industrie.
Die Single-Use-Bio-Sleeves arbeiten mit einer Multi-Use-Optik und liefern zuverlässige Zusammensetzungsmessungen für den Einsatz in wiederverwendbaren oder Single-Use-Benchtop-Bioreaktoren in der Life Sciences Industrie.
Wasserverteilungsprozess in einem biopharmazeutischen Prozess.
Wasseraufbereitung und Wasserverteilung
Sicherung von Qualität und Versorgung
Reinstwasser ist eines der kritischsten Produkte bei der Herstellung von Arzneimitteln, da es strengste Anforderungen an die Produktqualität und die kontinuierliche Versorgung erfüllen muss. Unser Portfolio ermöglicht eine Echtzeit-Qualitätskontrolle von der Wasseraufbereitung über die Reinigung und Verteilung bis hin zum Endverbraucher. Unabhängig von der Größe Ihres Systems finden Sie das richtige Messgerät für Ihre Anwendung.
Vollständiger Satz von Online-Prozess- und Qualitätskontrollinstrumenten für alle Maßstäbe
Entspricht den Vorschriften und Industrienormen sowie den Pharmakopöen (EP, USP JP), ASME BPE und ISPE
Bereit für die digitale Integration, die datenbasierte Entscheidungen unterstützt
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für pharmazeutische Wassersysteme
Der Liquiphant FTL43 ist ein Vibronik-Grenzschalter. Durch seine hygienische und kompakte Bauweise eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Life Sciences Industrie.
Der Micropilot FMR43 ist ein Freifeld-Radarsensor für die kontinuierliche Füllstandsmessung. Durch seine hygienische und kompakte Bauweise eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Life Sciences Industrie.
Der Drucktransmitter Cerabar PMP43 eignet sich zur Messung von Druck und hydrostatischem Füllstand. Durch seine kompakte Bauweise eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Life Sciences Industrie.
Analysator für die kontinuierliche, hochpräzise TOC-Überwachung in Reinstwasser und Wasser für Injektionszwecke (WFI), der die Anforderungen der europäischen und US-amerikanischen Pharmakopöen erfüllt.
Der Memosens 2.0 ist ein berührender Leitfähigkeitssensor mit zertifiziertem hygienischem Design für die hochzuverlässige Leitfähigkeitsmessung von Reinstwasser und Wasser für Injektionszwecke.
Der Micropilot FMR63B ist ein 80-GHz-Radarsensor. Mit seinem hygienischen Design und seiner intuitiven Bedienung bringt er mehr Einfachheit in biopharmazeutische Anwendungen, Wasserreinigungs- und Wasserverteilungsprozesse.
Liquiphant Der FTL63 gehört zur neuen Generation der Vibronik-Grenzschalter. Er unterstützt umfassend alle Anforderungen an hygienische Anwendungen und eignet sich perfekt für die Life Sciences Industrie.
Metrisches RTD-Thermometer mit oder ohne Schutzrohr für aseptische und hygienische Anwendungen, optional mit IO-Link-Transmitter, Bluetooth-Konnektivität, mit iTHERM QuickSens oder iTHERM QuickNeck.
Imperial-RTD-Thermometer mit oder ohne Schutzrohr für aseptische und hygienische Anwendungen, optional mit IO-Link-Transmitter, Bluetooth-Konnektivität, mit iTHERM QuickSens oder iTHERM QuickNeck.
PROFINET®-Temperaturtransmitter als Kopf- oder Feldgerät mit zwei universellen Sensoreingängen, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und hygienischen Anwendungen, mit Ethernet-APL™.
Finden Sie das Produkt, das am besten für Ihre Anwendung geeignet ist.
Sie sind unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezifische Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator-Tool macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach. Probieren Sie es aus.
Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten, die Ihnen mit fundierten Prozesseinblicken helfen, das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern, operative Spitzenleistungen sicherzustellen und die GMP-Vorschriften vollständig einzuhalten.
Verbessern Sie Ihre Prozessverfügbarkeit und Messsicherheit mit professioneller Beratung.
Vermeiden Sie Leistungsprobleme, indem Sie den Status der Wartungsfreundlichkeit der installierten Basis kontinuierlich bewerten und Verbesserungen vorschlagen.
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe mit einer geeigneten Wartungs- und Migrationsstrategie, die von unseren Serviceberatern optimiert wird.
Kontrollieren Sie Ihre Betriebskosten, indem Sie Standardisierungsmöglichkeiten ermitteln und kontinuierlich Optimierungsmöglichkeiten suchen.
Möchten Sie mehr über unsere Life Sciences-Angebote erfahren?
Life Sciences: Innovative Technologie für Prozessexzellenz
Von unserem ASME-BPE-konformen Portfolio, das eine Standardisierung, zuverlässige Überwachung und vorausschauende Wartung ermöglicht bis hin zu unserer fachkundigen Beratung zu Prozess-Scale-up und -optimierung: Wir bieten vollständige Lösungen an und unterstützen Sie dabei Ihre Time-to-Market zu verringern, die Produktivität zu steigern und Risiken zu minimieren.
Erfüllung der Anforderungen von biopharmazeutischen Prozessen
Unsere Expertise in biopharmazeutischen Prozessen ermöglicht wirtschaftliche, effiziente und nachhaltige Lösungen. Wir verfügen über ein komplettes Messgeräte-Portfolio zur Messung und Prozesssteuerung. Erfahren Sie mehr!
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .