
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeiten): ±0.5 % (Standard), ±0.15 % (Option)
Massefluss (Gas): ±0.75 % -
Messbereich
0...180 000 kg/h (0...6615 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+150 °C (–40...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 40K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass K ist die kostengünstige Coriolis-Lösung für elementare Massefluss-Messaufgaben. Es bietet zuverlässige Messung in Basisanwendungen mit Luft, Gas, Kraftstoff und Wasser. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promass K 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Messung von Flüssigkeiten und Gasen in Hilfskreisläufen und Basisanwendungen
Geräteeigenschaften
Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer
Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F)
Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi)
Systemintegration mit HART, IO-Link, Modbus RS485
Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige
Vorteile
Einfache Integration in ihrer Anlagen- infrastruktur mit IO-Link Protokoll
Kostengünstiges Gerät für Basisanwendungen in Prozess- und Hygieneindustrie (3-A and cGMP, EHEDG)
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Optimale Nutzbarkeit – Display mit Touchscreen (nur für Kommunikationsarten HART und Modbus RS485) oder Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App
Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass K 10
Deutsche Version - 06/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 12/06/202403/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01581DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass K 10
Deutsche Version - 10/2022
Coriolis-Durchflussmessgerät HART
EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA02074DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass K 10
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 12/06/202403/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01581DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass K 10
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA02074DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass K 10
Coriolis-Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 12/06/2024Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA02301DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass K 10
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modus RS485EN DE 03/10/202212/07/202101/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA02075DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 10
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01160DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 10
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01159DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Promass 10
Coriolis-Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 12/06/2024Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01210DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline 10
IO-Link Messumformer
mit Coriolis-MessaufnehmerEN DE 12/06/2024Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01665DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline Promass K
Coriolis-Messaufnehmer
EN DE 12/06/202401/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
553.7 KB
Dateiname:
KA01491DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
HART Messumformer
mit Coriolis-MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01498DDE_0222-00.pdf
-