Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Das Durchflussmessgerät für minimale Gesamtbetriebskosten mit einem kompakten Messumformer. Hochgenaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Vol.fluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein- /Auslaufstrecken. Kompaktes Zweirohrsystem. Messstofftemperatur bis +140 °C (+284 °F).
Messumformer-Features
Kostengünstig – spezielles Design für einfachste Anwendungen und direkte Integration. Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht ablesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen – IEC/EN/NAMUR. 2-zeilige beleucht. Anzeige ohne Vor-Ort-Bedienung. Gerät in Kompaktausführung.
Standard: –20...+60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40...+60 °C (–40 to +140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
Schutzart
IP67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
2-zeilige, beleuchtete Anzeige ohne Drucktasten (direkte Integration) Konfiguration via Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge: 0-20 mA (aktiv)/4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
Status
Digitale Kommunikation
HART
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
Schiffbauzulassung
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Materialzertifikate
3.1 Material
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Das Durchflussmessgerät für minimale Gesamtbetriebskosten mit einem kompakten Messumformer. Hochgenaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Vol.fluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein- /Auslaufstrecken. Kompaktes Zweirohrsystem. Messstofftemperatur bis +140 °C (+284 °F).
Messumformer-Features
Kostengünstig – spezielles Design für einfachste Anwendungen und direkte Integration. Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht ablesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen – IEC/EN/NAMUR. 2-zeilige beleucht. Anzeige ohne Vor-Ort-Bedienung. Gerät in Kompaktausführung.
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem mit kostengünstiger
Basisfunktionalität. Die wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen
Volumendurchfluss-Messgeräten. (Beschreibung der Gerätefunktionen in
seperater Dokumentation)
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem mit kostengünstiger Basisfunktionalität. Die wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Volumendurchfluss-Messgeräten. (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .