![Der CLS54D kombiniert Höchstleistung mit einzigartigem hygienischem Design für die beste Leitfähigkeitsmessung. Der Indumax CLS54D ist ein induktiver Leitfähigkeitssensor für höchste Ansprüche an Hygiene und Sterilität.](/__image/a/23679/k/5fdddb99e9465e4e3e41c068b302988d495bb2da/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS54D_front.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
100 µS/cm ... 2000 mS/cm
Zellkonstante k: 6.3 1/cm -
Prozesstemperatur
-10 °C ... 125 °C (14 °F ... 257 °F)
Sterilisation: 150 °C bei 6 bar abs für max. 60 min
(302 °F bei 87 psi abs für max. 60 min) -
Prozessdruck
13 bar abs bis zu 90 °C (188.5 psi abs bis zu 194 °F)
9 bar bei 125 °C (130.5 psi abs bei 257 °F)
Anwendungsgebiet
Der induktive Leitfähigkeitssensor Indumax CLS54D schützt alle Ihre Produkte und Prozesse, die die strengsten hygienischen und sterilen Anforderungen erfüllen müssen. Seine hervorragende Leistung in Kombination mit einem einzigartigen hygienischen Design gewährleistet die höchste Sicherheit und Qualität Ihrer Produkte. Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CLS54D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit, lässt sich im Labor kalibrieren und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.
Indumax CLS54D misst die induktive Leitfähigkeit in hygienischen Lebensmittel-, Getränke- und Life-Science-Anwendungen, wie:
Phasentrennung von Produkt-/Wasser- und Produkt-/Produkt-Gemischen in Leitungssystemen
Steuerung von CIP-Prozessen (Cleaning in Place) im Rücklauf
Konzentrationsregelung bei der Aufschärfung von CIP-Reinigungsmitteln
Produktüberwachung in Leitungssystemen und Abfüllanlagen, Qualitätssicherung
Leckageüberwachung
Sein einzigartiges hygienisches Design ist zertifiziert durch EHEDG und 3-A.
Vorteile
Einzigartiges hygienisches Design verhindert Kontaminierung
Mit allen für hygienische und sterile Anwendungen erforderlichen Hygienezertifikaten, konform mit EG 2023/2006 und 1935/2004
Sensorkörper aus glasfaserfreiem PEEK in Lebensmittelqualität ohne Dichtungen oder Spalten
Zertifizierte Biokompatibilität entsprechend USP Class VI
Geeignet für die CIP (Cleaning in Place) und SIP (Sterilization in Place)
Komfortable Wartungsstrategie mit Memobase Plus für leichtes Daten- und Sensormanagement
Zuverlässige Werte dank aktiver Anschlussüberwachung und EMV-Schutz
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Indumax CLS54D Technische Information
Deutsche Version - 03/2018
Hygienischer induktiver Leitfähigkeitssensor für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie der Biotechno logie
EN DE 13/03/201816/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2018
Dateigröße:
773.2 KB
Dateiname:
TI00508CDE_0218.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Indumax CLS54D
Deutsche Version - 03/2022
Hygienischer induktiv messender Leitfähigkeitssensor
EN DE 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/03/2022
Dateigröße:
607.7 KB
Dateiname:
BA00508CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Indumax CLS54D Technische Information
Hygienischer induktiver Leitfähigkeitssensor für Anwendungen in der
Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie der Biotechno
logieEN DE 13/03/201816/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2018
Dateigröße:
773.2 KB
Dateiname:
TI00508CDE_0218.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Indumax CLS54D
Hygienischer induktiv messender Leitfähigkeitssensor
EN DE 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/03/2022
Dateigröße:
607.7 KB
Dateiname:
BA00508CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Special Documentation CLS50D, CLS54D
Installation advice for Indumax CLS50D and CLS54D
EN DE 10/10/201305/06/2013Sprache:
Englisch
Version:
10/10/2013
Dateigröße:
169.4 KB
Dateiname:
SD01211CEN_0213.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-