Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.1 ... 2000mS/cm
-
Prozesstemperatur
max. 125°C (sterilisierbar kurzzeitig bis 140°C)
-
Prozessdruck
max. 16bar (90°C)
Anwendungsgebiet
Der induktive Leitfähigkeitssensor Indumax CLS52 ist mit einem Temperatursensor aus rostfreiem Stahl ausgestattet, der Ihnen eine ultraschnelle Temperaturansprechzeit für eine exakte Messung bei Trennungsanwendungen bietet.
Indumax CLS52 misst die induktive Leitfähigkeit in folgenden Anwendungen:
Steuerung der Lauge-/Säurekonzentration bei der Aufschärfung
Phasentrennung von Produkt-/Wasser- und Produkt-/Produkt-Gemischen in Leitungssystemen
Vorteile
Entwickelt für schnelle Temperaturansprechzeit
Geringes Verschmutzungsrisiko dank eingekapseltem Sensor
Unempfindlich gegen Polarisation
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CLS52
Deutsche Version - 03/2016
Induktiver Leitfähigkeitssensor mit schneller Temperaturmessung und hygienischem Design
EN DE 01/03/201601/08/200401/10/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2016
Dateigröße:
617.4 KB
Dateiname:
TI00167CDE_1316.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Indumax CLS52 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 08/2017
Leitfähigkeitssensor
EN DE 31/08/201701/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2017
Dateigröße:
640.4 KB
Dateiname:
BA01592CDE_0217.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CLS52
Induktiver Leitfähigkeitssensor mit schneller Temperaturmessung und
hygienischem DesignEN DE 01/03/201601/08/200401/10/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2016
Dateigröße:
617.4 KB
Dateiname:
TI00167CDE_1316.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Indumax CLS52 Betriebsanleitung
Leitfähigkeitssensor
EN DE 31/08/201701/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2017
Dateigröße:
640.4 KB
Dateiname:
BA01592CDE_0217.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Special Documentation CLS50/CLS52/CLS54
Mounting instructions
Electricalconnection for conductivity sensors CLS50, CLS52, CLS54EN DE 01/12/2005Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2005
Dateigröße:
289.4 KB
Dateiname:
SD043CA2.pdf
-
-
-
Buffer/calibration solution
50081904 (Finland)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Sprache:
Finnisch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
40.7 KB
Dateiname:
MSDS_50081904_(SF).pdf
-
-
-
Buffer/calibration solution
50081904 (Slovakia)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Sprache:
Slowakisch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
220.9 KB
Dateiname:
MSDS_50081904_(SK).pdf
-
-
-
Buffer/calibration solution
50081904 (USA)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Sprache:
Englisch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
39 KB
Dateiname:
MSDS_50081904_(USA).pdf
-
-
-
Buffer/calibration solution
50081904 (South Africa)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Sprache:
Englisch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
104.8 KB
Dateiname:
MSDS_50081904_(ZA).pdf
-
-
-
Buffer/calibration solution
50081904 (Brasilien)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Sprache:
Portugiesisch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
102.7 KB
Dateiname:
MSDS_50081904_(BRA).pdf
-
-
-
Buffer/calibration solution
50081904 (Switzerland (French))
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Sprache:
Französisch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
43.5 KB
Dateiname:
MSDS_50081904_(CHF).pdf
-
-
-
Buffer/calibration solution
50081905 (Slovakia)
CLY11-D Calibration solution 12.64 mS/cm
Sprache:
Slowakisch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
221 KB
Dateiname:
MSDS_50081905_(SK).pdf
-