Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
100 µS/cm - 2000mS/cm
-
Prozesstemperatur
max. 140°C (max. 30min.)
-
Prozessdruck
max. 16bar (90°C)
Anwendungsgebiet
Smartec CLD132 ist ein Messsystem für induktive Leitfähigkeit. Die Kombination aus Messumformer und Sensor ist störsicher und einfach zu bedienen. Außerdem ist der Smartec CLD132 mit einem Edelstahl-Temperatursensor ausgestattet, dessen ultraschnelle Ansprechzeit auch in Anwendungen mit Phasentrennung zuverlässige Messungen ermöglicht.
Smartec CLD132 eignet sich für folgende Anwendungen:
Steuerung der Lauge-/Säurekonzentration bei der Aufschärfung
Phasentrennung von Produkt-/Wasser- und Produkt-/Produkt-Gemischen in Leitungssystemen
Produktüberwachung
Smartec CLD132 bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Vorteile
Entwickelt für schnelle Temperaturansprechzeit
Geringes Verschmutzungsrisiko dank vollumspritztem Sensor
Unempfindlich gegen Polarisation
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Smartec CLD132
Deutsche Version - 04/2024
Messsystem mit induktivem Sensor für Leitfähigkeits- und Konzentrationsmessung
EN DE 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Sprache:
Deutsch
Version:
16/04/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA00207CDE_1322-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Smartec S CLD132
Deutsche Version - 08/2004
Messsystem für Leitfähigkeits- und Konzentrationsmessung mit induktivem Sensor für den Lebensmittelbereich
EN DE 01/08/2004Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2004
Dateigröße:
902.9 KB
Dateiname:
TI207CDE.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Smartec S CLD132
Messsystem für Leitfähigkeits- und Konzentrationsmessung mit induktivem
Sensor für den LebensmittelbereichEN DE 01/08/2004Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2004
Dateigröße:
902.9 KB
Dateiname:
TI207CDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Smartec CLD132
Messsystem mit induktivem Sensor für Leitfähigkeits- und
KonzentrationsmessungEN DE 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Sprache:
Deutsch
Version:
16/04/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA00207CDE_1322-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung SmarTec S CLD 132 Hart
Feldnahe
Kommunikation mit
SmarTec S CLD 132EN DE 01/01/2000Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2000
Dateigröße:
259.5 KB
Dateiname:
ba212cde.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Smartec CLD132/134
Messsysteme mit induktivem Sensor für Leitfähigkeits- und
Konzentrationsmessung im Lebensmittelbereich
PROFIBUS PA/DPEN DE 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Sprache:
Deutsch
Version:
27/06/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00213CDE_1523-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Instructions for service kits Smartec S / CLD132
Special documentation
Instructions for service kits Smartec S / CLD132EN DE 01/10/2004Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2004
Dateigröße:
202.6 KB
Dateiname:
SD082CA2.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Herstellerinformationbeinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise – PROFIBUS
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version: 1.12.00EN DE 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Sprache:
Deutsch
Version:
25/11/2015
Dateigröße:
260.6 KB
Dateiname:
MI00094S_04_de_12.15.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Herstellerinformation beinhaltet PRM - Geräteliste, Freigabehinweise – HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version: 1.08.00EN DE 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2015
Dateigröße:
275.3 KB
Dateiname:
MI00099S_04_de_09.15.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Herstellerinformation beinhaltet AMS - Geräteliste, Freigabehinweise - HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version: 1.12.00EN DE 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2015
Dateigröße:
443.4 KB
Dateiname:
MI00095S_04_de_10.15.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00EN DE 30/07/201503/02/201511/04/201413/07/201215/04/2011Sprache:
Englisch
Version:
30/07/2015
Dateigröße:
245.1 KB
Dateiname:
MI00097S_04_en_05.15.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
Simatic PDM HART Package 1.14.00 Herstellerinformation beinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise – HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version: 1.14.00EN DE 07/08/201505/02/201508/04/201404/12/201305/02/2013Sprache:
Deutsch
Version:
07/08/2015
Dateigröße:
430.2 KB
Dateiname:
MI00093S_04_de_11.15.pdf
-