Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss:
- ± 0.5 % v.M. ± 0.02% v.E. zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
- ± 0.07 % v.E. für Durchflussgeschwindigkeiten < 0.5 m/s (1.64 ft/s) -
Messbereich
0.025...5 m/s (0.02...16.4 ft/s)
0...6360 dm3/min (0...1680 gal/min) -
Messstofftemperaturbereich
0...150° (17.8...302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 25 / ASME Cl. 150
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4301 (F304)
Prozessanschluss: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105
Anwendungsgebiet
Messung von demineralisiertem Wasser in Hilfskreisläufen – z. B. in der Kondensatrückführung von Heizkesseln – erfordert zuverlässige Geräte. Prosonic Flow E 100 ermöglicht wirtschaftliche und genaue bidirektionale Durchflussmessung in allen Industrien. Mit integrierter Temperaturmessung ist Prosonic Flow E 100 ein multivariables Durchflussmessgerät für spürbaren Mehrwert in Ihrer Anlage. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.
Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Leitfähigkeit
Bidirektionale, demineralisierte Wassermessung für Hilfskreisläufe, z.B. Kondensatrückführung von Heizkesseln
Geräteeigenschaften
Messgenauigkeit bis zu ±0.5 % (Durchfluss) oder gemäß EN 1434 Kl. 2, ±2.0 °C (± 3,6 °F) (Temperatur)
Prozesstemperaturen bis zu 150 °C (302 °F)
Gesamtes Messgerät aus rostfreiem Stahl
4-20 mA HART, Impuls-/Frequenzausgang
Vor-Ort-Anzeige verfügbar zum Ablesen/Überwachen
Robustes Messumformergehäuse
Vorteile
Langzeitstabilität – zuverlässiger, robuster Messaufnehmer
Reduziert weitere Messstelle – multivariables Gerät
Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown (200:1)
Zeitsparende Bedienung ohne zusätzliche Soft- und Hardware vor Ort – integrierter Webserver
Verlängerte Kalibrierintervalle – integrierte Geräteverifizierung dank Heartbeat Technology
Einfache Inbetriebnahme – kurze Parameterhilfetexte
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow E 100
Deutsche Version - 06/2020
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2020
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
TI01345DDE_0420.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow E 100 HART
Deutsche Version - 06/2020
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 18/06/202001/11/201901/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2020
Dateigröße:
5.1 MB
Dateiname:
BA01769DDE_0320.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow E 100
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2020
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
TI01345DDE_0420.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow E 100 HART
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 18/06/202001/11/201901/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2020
Dateigröße:
5.1 MB
Dateiname:
BA01769DDE_0320.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Prosonic Flow 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2017
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01124DDE_0117.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline 100 HART
Messumformer mit Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
EN DE 18/06/202001/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2020
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
KA01330DDE_0220.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prosonic Flow E Kurzanleitung
Proline Prosonic Flow E
Ultraschalllaufzeit-MessaufnehmerEN DE 01/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2017
Dateigröße:
584.4 KB
Dateiname:
KA01329DDE_0117.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2 Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
EN DE 01/12/201708/10/2014Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2017
Dateigröße:
340.9 KB
Dateiname:
EA01109DA2_0217.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN DE 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
518.1 KB
Dateiname:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing the Electronics Module
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat
EN DE 01/07/202004/06/201801/12/2017Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2020
Dateigröße:
604.1 KB
Dateiname:
EA01219DA2_0320.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN DE 03/03/202015/02/2019Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2020
Dateigröße:
406.9 KB
Dateiname:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-