![Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow 92F für die Chemie und Petrochemie Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow 92F für die Chemie und Petrochemie](/__image/a/21813/k/bcfa9e2dc78c47849871097097368a2fed6b5f83/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Prosonic%20Flow%2092F%20with%20flange%20connections%20for%20the%20chemical%20and%20petrochemical%20industry%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard)
- ±0.5 % vom Messwert zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
Volumenfluss (option):
- ±0.3 % vom Messwert zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s) -
Messbereich
0,5…10 m/s (1.6…33 ft/s)
-
Messstofftemperaturbereich
-40...+150 °C (-40...+302 °F)
-40...+200 °C (-40...+392 °F) optional -
Max. Prozessdruck
PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messaufnehmer:
A351-CF3M (DN25...100)
1.4404/TP316/TP316L oder A106 GrB (DN150...300)
Wandler: 1.4404/316/316L
Flansche: 1.4404/316/316L or A105/1.0432
Anwendungsgebiet
Prosonic Flow F ist der Inline-Messaufnehmer mit robuster, industrietauglicher Bauform für Ultraschall-Durchflussmessung von Flüssigkeiten. Kombiniert mit dem Zweileiter-Messaufnehmer Prosonic Flow 92 bietet das Gerät einfache Systemintegration und Messgenauigkeit zu einem attraktiven Preis. Prosonic Flow 92F ist ideal für Anwendungen in der chemischen und petrochemischen Industrie geeignet.
Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität
Inline-Gerät für leitfähige und nicht leitfähige Flüssigkeiten in der Chemie und Petrochemie
Geräteeigenschaften
Vollständig konform mit NACE MR0175 und MR0103
Nennweite: DN 25...300 (1...12")
Messstofftemperatur: –40...200 °C (–40...392 °F)
Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Vorteile
Sicheres Design für die Prozessindustrien – internationale Ex-Zulassungen
Kein zusätzlicher Druckverlust – Full-bore-Design
Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit
Einfache und kostengünstige Installation – Zweileiter-Messumformer
Erfüllt alle Industrieanforderungen – IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Technical Information
Deutsche Version - 11/2010
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline flowmeter
EN DE 05/11/201004/02/200901/06/2006Sprache:
Deutsch
Version:
05/11/2010
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00073DDE_1310.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Operating Instructions
Deutsche Version - 11/2010
Ultrasonic Flow Measuring System
EN DE 05/11/201001/06/2006Sprache:
Deutsch
Version:
05/11/2010
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
BA00121DDE_1310.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline flowmeter
EN DE 05/11/201004/02/200901/06/2006Sprache:
Deutsch
Version:
05/11/2010
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00073DDE_1310.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN DE 08/11/201001/02/2008Sprache:
Deutsch
Version:
08/11/2010
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA00128DDE_1310.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic Flow 92F PROFIBUS PA Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline flowmeter
EN DE 11/11/201001/06/2006Sprache:
Deutsch
Version:
11/11/2010
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA00122DDE_1310.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN DE 05/11/201001/06/2006Sprache:
Deutsch
Version:
05/11/2010
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
BA00121DDE_1310.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prosonic Flow 92F Kurzanleitung
Ultraschall Durchflussmesssystem
Zweileiter Inline DurchflussmessgerätEN DE 01/09/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2009
Dateigröße:
688.1 KB
Dateiname:
KA038DDE_0909.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN DE 16/10/202301/09/201714/01/201615/09/201528/11/2013Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2023
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN DE 01/10/201813/11/201418/04/2014Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
216.9 KB
Dateiname:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing transmitter parts
Prowirl 72, 73, Prosonic Flow 92
EN DE 03/03/202001/04/201913/12/2010Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2020
Dateigröße:
451.5 KB
Dateiname:
EA00043DA2_1520.pdf
-