
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Durchfluss: ±5 % v.E.
-
Messbereich
226…14 100 000 l/h (60…3 730 000 gal/h)
(unter Referenzbedingungen) -
Messstofftemperaturbereich
–20…+100 °C (–4…+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss:
‐ Pressverschraubung: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Anschweißstutzen: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Klemmring: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Anwendungsgebiet
Der t-mass T 150 ist das erste für Flüssigkeiten geeignete thermische Massedurchflussmessgerät von Endress+Hauser. Das Gerät ist hauptsächlich für Anwendungen mit Wasser vorgesehen. Da das Messverfahren von der elektrischen Leitfähigkeit des Mediums unabhängig ist, eignet es sich für die Messung und Trenderfassung verschiedenster auf Wasser basierenden und sonstigen Flüssigkeiten. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Speziell für die Kontrolle leitfähiger und nichtleitfähiger Flüssigkeiten.
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für Nennweite DN 40…1000 (1 1/2…40")
Messaufnehmer in Standard- oder Hygieneausführung
SIP-Reinigung möglich bis 130 °C (266 °F)
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V
4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Kompakter und robuster Messumformer
Vorteile
Speziell für die Kontrolle leitfähiger und nichtleitfähiger Flüssigkeiten.
Hohe Prozesssicherheit – hohe Wiederholbarkeit und Linearität dank integrierter Temperaturkompensation
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Proline t-mass T 150 Technische Information
Deutsche Version - 12/2013
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 18/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2013
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01127DDE_0113.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline t-mass T 150 HART Betriebsanleitung
Deutsche Version - 12/2013
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 18/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2013
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA01260DDE_0113.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline t-mass T 150 Technische Information
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 18/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2013
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01127DDE_0113.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline t-mass T 150 HART Betriebsanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 18/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2013
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA01260DDE_0113.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline t-mass T 150 HART Beschreibung Geräteparameter
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 04/04/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2016
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01032DDE_0115.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline t-mass T 150 Kurzanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 18/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2013
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01155DDE_0113.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN DE 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/09/2017
Dateigröße:
562.2 KB
Dateiname:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN DE 03/03/202015/02/2019Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2020
Dateigröße:
406.9 KB
Dateiname:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Hot tap
t-mass T 150
EN DE 01/04/202201/06/201715/05/201411/02/2014Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
EA01105DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN DE 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
539.9 KB
Dateiname:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety chain Installation Instructions
t-mass T 150
EN DE 01/10/201816/05/2014Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
283.7 KB
Dateiname:
EA01106DA2_0218.pdf
-