![Produktbild von Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag P 500 / 5P5B mit Messumformern in Getrenntausführung Produktbild von Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag P 500 / 5P5B mit Messumformern in Getrenntausführung](/__image/a/8992850/k/5e03a9353b6cbca8d9e2267a837e9dc011571631/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20P%20500%20%2F%205P5B%20with%20flange%20connections%20for%20the%20chemical%20industry%20-%20PP04.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec -
Messbereich
4 dm³/min...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
Messrohrauskleidung PFA Hochtemperatur: –20...+180 °C (–4...+356 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA; PTFE
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Platin; Titan; Duplex 1.4462 (UNS S31803)
Anwendungsgebiet
Promag P eignet sich für Chemie- und Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und höchsten Messstofftemperaturen. Mit seinem innovativen Getrenntmessumformer bietet Promag P 500 maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Speziell für Chemie-/Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen
Geräteeigenschaften
Nennweite: max. DN 600 (24")
Alle gängigen Ex-Zulassungen
Messrohrauskleidung aus PTFE oder PFA
Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer
Vorteile
Vielfältiges Einsatzgebiet – große Auswahl an mediumsberührenden Materialien
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 500
Deutsche Version - 08/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202214/08/202016/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
11.3 MB
Dateiname:
TI01226DDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500
Deutsche Version - 08/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät HART
EN DE 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
9.6 MB
Dateiname:
BA01399DDE_0622-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 500
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202214/08/202016/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
11.3 MB
Dateiname:
TI01226DDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS PA
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 14/08/202001/11/201815/12/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
14/08/2020
Dateigröße:
8.3 MB
Dateiname:
BA01405DDE_0420.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500 EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 14/08/202015/12/201702/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
14/08/2020
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA01721DDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500 PROFINET
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 14/08/202016/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
14/08/2020
Dateigröße:
11.7 MB
Dateiname:
BA01724DDE_0520.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS DP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 14/08/202001/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
14/08/2020
Dateigröße:
8.3 MB
Dateiname:
BA01867DDE_0220.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500 FOUNDATION Fieldbus
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 14/08/202015/12/201701/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
14/08/2020
Dateigröße:
8.3 MB
Dateiname:
BA01480DDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag P 500
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 10/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2024
Dateigröße:
9.3 MB
Dateiname:
BA02102DDE_0122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
9.6 MB
Dateiname:
BA01399DDE_0622-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 500
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
9 MB
Dateiname:
BA01402DDE_0622-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 500
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
GP01054DDE_0422-00.pdf
-