
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s) -
Messbereich
4 dm³/min...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
Messrohrauskleidung PFA Hochtemperatur: –20...+180 °C (–4...+356 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA; PTFE
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Platin; Titan;
Duplex 1.4462 (UNS S31803)
Anwendungsgebiet
Promag P eignet sich für Chemie- und Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen. Sein ultrakompakter Messumformer bietet volle Funktionalität auf engstem Raum und ermöglicht eine nahtlose Systemintegration. Damit ist Promag P 100 die bevorzugte Wahl für Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Speziell für Chemie-/Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen.
Geräteeigenschaften
Nennweite: max. DN 600 (24")
Alle gängigen Ex-Zulassungen
Messrohrauskleidung aus PTFE oder PFA
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Vielfältiges Einsatzgebiet – große Auswahl an mediumsberührenden Materialien
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag P 100
Deutsche Version - 12/2024
Magnetisch‐induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201418/10/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
TI01102DDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag P 100 HART
Deutsche Version - 12/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01172DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag P 100
Magnetisch‐induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201418/10/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
TI01102DDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag P 100 EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01174DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 100 Modbus RS485 Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA01176DDE_0317.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag P 100 PROFINET
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01422DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 100 PROFIBUS DP Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/06/201417/10/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA01238DDE_0317.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag P 100 HART
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01172DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
824.3 KB
Dateiname:
GP01040DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01041DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01042DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01038DDE_0115.pdf
-