Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec -
Messbereich
4 dm³/min...9600 m³/h (1 gal/min...44 000 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Auskleidung PFA: -20…+150°C (-4…302°F)
Auskleidungsmaterial PTFE: -40…130°C (-40…266°F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA; PTFE
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Platin; Titan
Anwendungsgebiet
Promag P eignet sich für Chemie- und Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promag P 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology ermöglicht sichere Prozesse.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.
Speziell für Chemie-/Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten
Geräteeigenschaften
Nennweite: max. DN 600 (24")
Alle gängigen Ex-Zulassungen
Messrohrauskleidung aus PTFE oder PFA
Systemintegration mit HART, Modbus RS485
Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige
Vorteile
Vielfältiges Einsatzgebiet – große Auswahl an mediumsberührenden Materialien
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen
Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 10
Deutsche Version - 10/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
TI01579DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 10
Deutsche Version - 10/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät HART
EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA02069DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
TI01579DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA02069DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modus RS485EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA02072DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01157DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01158DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
HART Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
KA01497DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
Modbus RS485 Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/08/202101/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
KA01499DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline Promag P
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer
EN DE 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
855.8 KB
Dateiname:
KA01290DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN DE 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-