
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % o.r.± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % o.r. ± 2 mm/s (0,08 in/s) -
Messbereich
0.06 dm³/min...600 m³/h (0,015...2650 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Auskleidung: PFA
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal
Anwendungsgebiet
Promag H ist der bevorzugte Messaufnehmer für hygienische Anwendungen mit höchsten Anforderungen in der Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie sowie der Life Sciences Industrie. Der ultrakompakte Messumformer verfügt auf engstem Raum über volle Funktionalität und ermöglicht eine nahtlose Systemintegration. Damit ist Promag H 100 die bevorzugte Wahl für Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränke- sowie in der Life-Sciences-Industrie
Geräteeigenschaften
Integrierte Temperaturmessung
Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3-A, EHEDG)
Mediumsberührende Materialen CIP-/SIP-reinigbar
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Höchste Schutzart: IP69
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Multivariable Messung für Durchfluss, Temperatur, Leitfähigkeit
Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag H 100
Deutsche Version - 12/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
TI01101DDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Deutsche Version - 12/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01173DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag H 100
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
TI01101DDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2014
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA01175DDE_0214.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01421DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201417/10/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2014
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01237DDE_0214.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 100 HART
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01171DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/06/201413/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01173DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01042DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01038DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
824.3 KB
Dateiname:
GP01040DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01041DDE_0115.pdf
-