Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Optional: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Messbereich
0.06 dm3/min...600 m3/h (0.015 gal/min...2650 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
0...+60 °C (+32...+140 °F), 0...+80 °C (+32...+176 °F), –20...+50 °C (–4...+122 °F), –20...+180 °C (–4...+356 °F), –20...+150 °C (–4...+266 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyurethan, Hartgummi, PFA, PTFE, Naturgummi
Elektroden:: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinium, Duplex 1.4465, Wolframkarbid, Titanum
Anwendungsgebiet
Promag S ist der Spezialist für inhomogene, abrasive und korrosive Messstoffe. Die robuste Meassaufnehmer-Bauform mit industrieoptimierten Auskleidungen ermöglicht den Einsatz in schwierigsten Umgebungen und Messaufgaben wie Abwasserbehandlung, Zellstoff- und Papierherstellung oder in der Grundstoff- und Metallindustrie. Dank seinem leistungsstarken Messumformer misst Promag 55S nicht nur Durchfluss zuverlässig, sondern berechnet auch den Feststoffanteil – und dies bei geringem Wartungsaufwand.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Ideal für anspruchsvollste Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion.
Geräteeigenschaften
Verstärktes Spulensystem
Zahlreiche Messrohrauskleidungen
Feststoffanteile bis 80 Gewicht-%
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control
Zwei Schaltsausgänge
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Vorteile
Exzellente Signalstabilität durch einzigartige Signalverarbeitung
Maximale Sicherheit – branchenoptimierte Messelektroden und Auskleidungen
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Höchste Performance – mit integrierter Feststoffmessung für anspruchvolle Messstoffe
Höchste Sicherheit – integrierte Elektrodenreinigung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag 55S Technische Information
Deutsche Version - 04/2021
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem Durchflussmengenmessung von feststoffbeladenen oder inhomogenen Flüssigkeiten
EN DE 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
TI00071DDE_1521.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55
Deutsche Version - 04/2021
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater Dokumentation).
EN DE 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA00119DDE_1421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag 55S Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Durchflussmengenmessung von feststoffbeladenen oder inhomogenen
FlüssigkeitenEN DE 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
TI00071DDE_1521.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder
inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater
Dokumentation).EN DE 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA00119DDE_1421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung ProlinePromag 55.EN DE 19/10/200901/11/200701/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
19/10/2009
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA120DDE_1009.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder
inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater
Dokumentation).EN DE 27/11/201701/12/200901/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
5.6 MB
Dateiname:
BA00126DDE_1317.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene
oder inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin
separater Dokumentation).EN DE 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
8.8 MB
Dateiname:
BA00124DDE_1417.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promag
55 PROFIBUS DP/PA.EN DE 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA00125DDE_1311.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung ProlinePromag 55
FOUNDATION Fieldbus.EN DE 01/12/200901/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2009
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA127DDE_0709.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag 55 Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
EN DE 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
KA00029DDE_1721.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
I/O-board, subprint, screening sheed Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN DE 01/05/201718/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
01/05/2017
Dateigröße:
350.6 KB
Dateiname:
EA00062DA2_1517.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing amplifier board Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN DE 15/11/201805/08/2014Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
393.9 KB
Dateiname:
EA00064DA2_1518.pdf
-