Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Maximierung der Abscheideleistung und Minimierung der Betriebskosten durch intelligente Messtechnik
Öl- und Gasabscheider sind mechanische Vorrichtungen, die Öl, Gas und Wasser aus einem Bohrlochstrom abtrennen. Sie sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, z. B. zweiphasig (Öl und Gas) oder dreiphasig (Öl, Gas und Wasser) und in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung. Steigern Sie die Effizienz und stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften in Ihren Abscheidungsprozessen sicher:
Einfachheit in Design und Anwendung für optimale Betriebsabläufe
Genaue Messung der Bohrlochflüssigkeiten ermöglicht es den Betreibern, die Umweltbelastung zu minimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen
Intelligente Diagnose und Fernverifizierung stellen eine hohe Verfügbarkeit sicher
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Separatoren
Der Quellbehälter FQG74 ist so konzipiert, dass er bei radiometrischen Messungen in der Öl- und Gasindustrie bis zu 20 interne radioaktive Quellen mit höchster Aktivität zuverlässig aufnehmen kann.
Der Cerabar PMP50 ist ein Druckmestransmitter mit Metallmembran. Er ist für Standardanwendungen optimiert und für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie geeignet.
Der Deltabar PMD50 ist ein Differenzdrucktransmitter mit Metallmembran. Er ist für Standardanwendungen optimiert und für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie geeignet.
Finden Sie das Produkt, das am besten zu Ihrer Anwendung passt
Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezielle Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator-Tool macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach. Probieren Sie ihn aus!
Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen sicherzustellen.
Erhöhen Sie Ihre Prozessverfügbarkeit ohne Abstriche bei der Konformität durch professionelle Beratung.
Vermeiden Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Instandhaltungsfähigkeit der installierten Basis.
Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen durch Überwachung des Anlagenzustands und der Verfügbarkeit wichtiger Ersatzteile.
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Betriebsabläufe durch regelmäßige Optimierungsempfehlungen unserer Serviceberater.
CCUS-Technologien – Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff
Erhöhte Sicherheit und Effizienz bei der Messung von CO2
Wir haben eine Reihe neuer Produkte für die Öl- und Gasindustrie auf den Markt gebracht, mit denen Sie kritische Parameter in der Wertschöpfungskette der Kohlenstoffabscheidung genau und zuverlässig messen können. Unsere Aufgabe ist es, Sie bei der Erreichung Ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen:
Rückführbare quantitative Messungen gemäß Industrie- und Metrologienormen.
Zuverlässige Qualitätsmessungen, um zu überprüfen, ob das CO2 die Anforderungen der Transport- und Lagerungsvorschriften erfüllt.
Mit unserem Fachwissen und unserer jahrzehntelangen Erfahrung können wir Kunden bei wichtigen Projektmeilensteinen in der Planungs- und Ausführungsphase begleiten und unterstützen.
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für CCUS-Technologien
Der Cerabar PMP51B ist ein Druckmessumformer für Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen. Die geführte Inbetriebnahme und der Schreibschutz im Sicherheitsmodus helfen, systematische Fehler zu reduzieren.
Metrisches RTD/TC-Thermometer mit robustem Vollmaterial-Schutzrohr für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, z. B. Messung der Frischdampftemperatur; mit SIL- und Ex-Zulassungen.
Memosens-Sensor zur Echtzeitüberwachung des Kühlwassers, der eine genaue Dosierung von freiem Chlor ermöglicht und das Wachstum von Biomasse in den Rohren verhindert.
Robuster Hochdruck-Durchflussmessgerät mit einem kompakten, leicht zugänglichen Transmitter und höchster Genauigkeit – geeignet für Offshore-Bedingungen und für flüssiges oder gasförmiges CO2.
Cerabar PMP21 ist ein Druckmessumformer für Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen. Universelle und zuverlässige Messung, geeignet für alle Wasserstoffanwendungen.
PROFINET®-Temperaturtransmitter als Kopf- oder Feldgerät mit zwei universellen Sensoreingängen, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und für Schwerlastanwendungen mit Ethernet-APL™.
Metrisches RTD/TC-Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr; optional mit Bluetooth-Konnektivität, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; mit SIL- und Ex-Zulassungen; robust gegen Vibrationen.
Metrisches RTD/TC-Direktkontaktthermometer für eine Vielzahl industrieller Anwendungen; optional mit Bluetooth-Konnektivität, iTHERM QuickSens/StrongSens; mit SIL- und Ex-Zulassungen.
Die genaue Messung der Durchflussrate von CO2 bei verschiedenen Phasen von CO2 ist eine ist eine Schlüsselanwendung. Von der Planung bis zur Installation vor Ort verfügen wir über das Know-how, um diese komplexen CO2-Durchflussmessungen durchzuführen. Dabei werden die behördlichen Mengen- und Qualitätsparameter mit einem geeigneten Portfolio an Durchfluss-, Druck-, Temperaturmessgeräten und Gasanalysatoren erfüllt.
Coriolis-Massedurchflussmessgeräte gewährleisten höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Komplette Metering-Skids für den Dauerbetrieb bei hohem Druck
Laserbasierter Analysator (TDLAS) zur Sicherstellung der Qualität von CO2 durch die Messung von Verunreinigungen
Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit im LNG-Regasifizierungsprozess
Erdgas und verflüssigtes Erdgas (LNG) gewinnen als kohlenstoffarme Kraftstoffe an Bedeutung. Eine sichere Verarbeitung war noch nie so wichtig wie heute. Unser Angebot an neuen Produkten und Lösungen maximiert die Sicherheit und Effizienz im Regasifizierungsprozess und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand:
Rückverfolgbare quantitative Messung, die eine eichfähige Durchflussmessung sowie eine genaue Messung der Gasqualität - und -zusammensetzung, wodurch ein zuverlässiger Brennwert in Echtzeit ermittelt wird.
Innovatives Design: intelligente Integration von Mess- und Sicherheitskomponenten für mehr Zuverlässigkeit und Transparenz.
Lösungskompetenz: Endress+Hauser ist ein erfahrener Partner für die erfolgreiche Durchführung und Implementierung von Projekten nach internationalen Standards.
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für den Regasifizierungsprozess
Kontinuierliche und berührungslose Füllstandsmessung in Ölen und Flüssiggasen. Für eichpflichtige und zur Bestandsüberwachung mit NMi- und PTB-Zulassungen. Auch für Peilrohranwendungen geeignet.
Intelligente Servo-Tankstandsanzeige, die für eine hochpräzise Messung des Flüssigkeitsstands in Anwendungen für den eichpflichtigen Verkehr und die Bestandsüberwachung entwickelt wurde.
Kontinuierliches und berührungsloses Füllstandsmessgerät mit Radar. Für eichpflichtige Anwendungen mit Nmi- und PTB-Zulassungen, die höchste Genauigkeit erfordern.
Integrations- und Überwachungsgerät für Tankstandmessungen in der Öl- und Gasindustrie. Er integriert die Daten von Micropilot und anderen HART-kompatiblenverschiedener Füllstand-, Temperatur- und Drucksensoren.
Tankvision LMS ist eine fortschrittliche Lösung für die Lagerung und Verwaltung von Tanks für Spitzenausgleichsanlagen, Empfangsterminals und Produktionsanlagen für LNG.
Metrisches direktberührendes RTD/TC Thermometer für eine Vielzahl industrieller Anwendungen; optional mit Bluetooth-Konnektivität, iTHERM QuickSens/StrongSens; mit SIL- und Ex-Zulassungen.
Metrisches RTD/TC-Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr; optional mit Bluetooth-Konnektivität, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; mit SIL- und Ex-Zulassungen; robust gegen Vibrationen.
Memosens-Sensor für die zuverlässige Überwachung der Kühlwasserdesinfektion, um das Wachstum von Biofilmen oder Algen in Rohren zu verhindern und die sichere Leistung des Wärmetauschers zu gewährleisten.
Memosens-Sensor zur kontinuierlichen Überwachung aller Chlorrückstände im Kühlwasser, um eine präzise Dosierung des Desinfektionsmittels zu sicherzustellen.
Unsere Lösung für das Bunkern von LNG ermöglicht die Messung und Analyse der Zusammensetzung in Echtzeit. Diese Lösung gewährleistet einen sicheren und effizienten Bunkerbetrieb für verschiedene On- und Offshore-Schiffstypen. Sie umfasst:
Höchste Genauigkeit durch Coriolis-Durchflussmessgerät mit direkter Massemessung. Es sind keine komplexen Berechnungen für die Tankmessung erforderlich.
Überwachung der Zusammensetzung in Echtzeit mit patentierter Raman-Technologie.
Senkung der Gesamtbetriebskosten durch geringeren Wartungsaufwand.
Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung
Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezielle Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator macht die Produktauswahl für Ihre Industrie einfach.
Bessere Kenntnis der Prozess- und Instrumentierungs-Performance
Intelligente Sensoren erfassen Daten in Echtzeit von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es den Endnutzern fundierte Entscheidungen zu treffen.
Endnoten
Möchten Sie mehr über unsere Angebote für die Öl- und Gasindustrie erfahren?
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breiten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und der Einhaltung von Vorschriften.
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Optimieren Sie Ihre Anlagenleistung mit mehr Sicherheit und besserem Umweltschutz. Vertrauen Sie auf die Lösungen von Endress+Hauser für Ihre Herausforderungen in der Öl- und Gasindustrie.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .