
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse AA nach IEC 60751
Klasse A nach IEC 60751
Klasse B nach IEC 60751
Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230
Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2 -
Ansprechzeit
schnellste Ansprechzeiten mit Schutzrohr t90 ab < 10 s
abhängig von der Konfiguration -
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration bis 100 bar
-
Arbeitsbereich
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 4.500,0 mm (177'')
Anwendungsgebiet
RTD- oder TC-Thermometer komplett mit Schutzrohr oder zur Verwendung mit einem vor Ort vorhandenen Schutzrohr. Ein optionaler Kopftransmitter mit allen gebräuchlichen Kommunikationsprotokollen. Zudem sorgen Bluetooth®-Technologie und Sonderfunktionen wie iTHERM QuickNeck für eine werkzeuglose, einfache Nachkalibrierung, vibrationsfeste und schnell ansprechende Sensoren und Schutzrohrtechnologie (iTHERM StrongSens, QuickSens) sowie Ex-Zulassungen dafür, dass das Gerät mit erweiterter Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit sofort einsatzbereit ist.
Universell einsetzbar
Messbereich: –200 ... +1100 °C (–328 ... +2012 °F)
Druckbereich bis 100 bar (1450 psi)
Schutzart: bis IP 68
Vibrationsfeste Sensorelemente bis 60g
Einfachere Instandhaltung (Sensoraustausch ohne Herunterfahren des Prozesses), einfache und sichere Nachkalibrierung der Messstelle
Vorteile
Zweite Prozessbarriere mit Störungsanzeige bietet wertvolle Informationen zum Zustand des Gerätes
iTHERM QuickSens: kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung
iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60g) für ultimative Anlagensicherheit
iTHERM QuickNeck – kosten- und zeitsparend dank einfacher, werkzeugloser Nachkalibrierung
Bluetooth® Verbindung (optional)
Internationale Zertifizierungen: Zündschutzart gemäß ATEX, IECEx, CSA C/US und NEPSI
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Deutsche Version - 03/2024
Zukunftsweisendes, in hohem Maße modulares und robustes RTD- oder TC-Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
EN DE 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
TI01373TDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTHERM ModuLine Thermometer
Deutsche Version - 11/2024
Universell einsetzbare, modulare RTD/TC Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
EN DE 30/11/202431/08/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
808.1 KB
Dateiname:
BA01915TDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Zukunftsweisendes, in hohem Maße modulares und robustes RTD- oder
TC-Thermometer für eine Vielzahl von industriellen AnwendungenEN DE 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
TI01373TDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTHERM ModuLine Thermometer
Universell einsetzbare, modulare RTD/TC Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
EN DE 30/11/202431/08/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
808.1 KB
Dateiname:
BA01915TDE_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN DE 10/07/202427/04/202330/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
672.9 KB
Dateiname:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM1x1
1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN DE 10/07/202430/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
671.8 KB
Dateiname:
XA02695TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofSprache:
Englisch
Version:
17/09/2024
Dateigröße:
449.6 KB
Dateiname:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Sprache:
Englisch
Version:
19/12/2022
Dateigröße:
356.1 KB
Dateiname:
XA01961TEN_03.22.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Sprache:
Englisch
Version:
13/03/2023
Dateigröße:
707 KB
Dateiname:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM1x1
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN DE 10/07/202430/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
576.2 KB
Dateiname:
XA02696TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN DE 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2023
Dateigröße:
577.5 KB
Dateiname:
XA01817TDE_0423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN DE 31/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
173.5 KB
Dateiname:
XA02111TEN_0120.pdf
-