Nachfolger
Metrisches RTD/TC Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
Weitere Informationen
Fundamentales metrisches RTD/TC Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Merkmal / Anwendung
metrische Bauart modulares Thermometer universell einsetzbar geeignet für Ex-Bereiche Gewindeprozessanschluss mit Halsrohr inkl. Schutzrohr (Metall)
Schutzrohr
geschweißt (aus Rohrmaterial)
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'')
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 10.000,00 mm (393,70'')
Werkstoff Schutzrohr
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti Alloy 600 (2.4816) Alloy C276 (2.4819)
Prozessanschluss
Außen-Gewinde: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5 R1/2" R3/4"
Oberflächengenauigkeit Ra
Arbeitsbereich
Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C) (max. 1.3472 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau t50 = 6 s t90 = 13 s
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - Zulassungen
ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx EAC Ex
Zertifikate
Gost Metrology SIL (nur Transmitter)
Beliebteste Downloads
Omnigrad M TC10
Deutsche Version - 05/2019
Modulares Thermoelement-Thermometer
Mit Schutz- und Halsrohr, Gewinde
EN
DE
CS FR IT JA PT RU ZH
07/05/2019
01/01/2011
01/01/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
07/05/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI00274TDE_0219.pdf
Temperature measurement
Englische Version - 02/2025
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
19.1 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
35 Dokumente
Modulares Thermoelement-Thermometer Mit Schutz- und Halsrohr, Gewinde
EN
DE
Tschechisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
07/05/2019
01/01/2011
01/01/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
07/05/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI00274TDE_0219.pdf
BA iTHERM ModuLine Thermometer
Universell einsetzbare, modulare RTD/TC Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
30/11/2024
31/08/2018
Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
808.1 KB
Dateiname:
BA01915TDE_0224-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modulares RTD/TC-Thermometer ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C ... T450 °C Da/Db Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
09/05/2022
Dateigröße:
425.7 KB
Dateiname:
XA01057TDE_0422-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
DE
Chinesisch
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
DE
Russisch
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC-Thermometer ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Chinesisch
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
27/01/2025
Dateigröße:
463.5 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.9 MB
Dateiname:
FA00006Tde.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Dichtung 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 Stück
Gehäusefilter Kunststoff F15, 3 Stück
Steckverbinder 4p M20/M12 150mm
Stecker M12 PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC
Beistellset kpl.TMT8x/7x (europäisch)
Ersatzteilkit Kupferring G1/2"
Ersatzteilkit Kupferring G3/4"
Ersatzteilkit Kupferring G1"
Ersatzteilkit Kupferring M20x1.5
Ersatzteilkit Ring D21/di 10xgrün
Ausgleichsleitung TC IEC 2x Typ K
Ausgleichsleitung TC IEC 2x Typ J
Ersatzteilkit O-Ring TA20R
Ersatzteilkit Dichtung TA30A / TA30D
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
TPC100-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
TW10-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20A-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA21E-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT85-
Anzeigeeinheit Kopftransmitter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TID10-
Readwin 2000 Bedien- + Auslesesoftware
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30A-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30D-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30P-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT82-
Wärmeleitpaste FDA-konform 30g
Wärmeleitpaste HSC 340, 100g
Keramik-Anschluss. 2-Leiter Spc 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111510
Keramik-Anschluss. 4-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111514
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren