Vorteile auf einen Blick
-
Für Anwendungen, bei denen das Thermometer an schwer zugänglichen Stellen installiert ist, wie z.B. auf Tanks oder in Installationsschächten, kann der Temperaturtransmitter vom Thermometer getrennt und in einem leicht zugänglichen Bereich oder einem Schrank installiert werden. Eine lokale Anzeige kann einen zusätzlichen Nutzen für Betrieb und Wartung bieten.
-
Comfortable handling and read-out
Optimierte Anzeige des Displays
Leichter Zugang für die Wartung
Montage des Messumformers im spezifizierten Temperaturbereich
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
Industrielles modulares ThermometerBefestigungen:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Elektrischer Anschluss:1AAnschlussklemmenblockKabeleingang Anschlusskopf:A1x M20x1.5 InnengewindeGerätemodell:A11 -
2
- F
- L
- E
- X
iTEMP TMT82 Temperaturtransmitter
Befestigungen:TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
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
iTHERM ModuLine TM131
Industrielles modulares Thermometer
RTD- oder TC-Thermometer komplett mit Schutzrohr oder zur Verwendung mit einem vor Ort vorhandenen Schutzrohr. Ein optionaler Kopftransmitter mit allen gebräuchlichen Kommunikationsprotokollen. Zudem sorgen Bluetooth®-Technologie und Sonderfunktionen wie iTHERM QuickNeck für eine werkzeuglose, einfache Nachkalibrierung, vibrationsfeste und schnell ansprechende Sensoren und Schutzrohrtechnologie (iTHERM StrongSens, QuickSens) sowie Ex-Zulassungen dafür, dass das Gerät mit erweiterter Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit sofort einsatzbereit ist.
-
Messprinzip
Widerstandsthermometer
-
Merkmal / Anwendung
metrische Bauart
modulares Thermometer
universell einsetzbar
geeignet für Ex-Bereiche
mit Halsrohr oder iTHERM QuickNeck
inkl. Schutzrohr oder zum Einbau in Schutzrohr
verwendbar mit Messeinsatz iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens
für schnelle Ansprechzeiten -
Schutzrohr
geschweißt (aus Rohrmaterial) oder zum Einbau in Schutzrohr
-
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
-
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
Schutzrohr:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 4.500,0 mm (177'')
-
Werkstoff Schutzrohr
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Schutzhülse PTFE
Schutzhülse Tantal -
Prozessanschluss
Außen-Gewinde:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Innen-Gewinde:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Überwurfmutter:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Klemmverschraubungen:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flansche:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Form der Spitze
gerade
reduziert
verjüngt
optimiert für schnelle Ansprechzeiten -
Oberflächengenauigkeit Ra
< 0.76 μm (0.03 μin)
-
Arbeitsbereich
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration bis 100 bar
-
Genauigkeit
Klasse AA nach IEC 60751
Klasse A nach IEC 60751
Klasse B nach IEC 60751
Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230
Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2 -
Ansprechzeit
schnellste Ansprechzeiten mit Schutzrohr t90 ab < 10 s
abhängig von der Konfiguration -
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - Zulassungen
ATEX
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
EAC
CSA C/US
INMETRO
UKCA -
Zertifikate
SIL, CRN, MID, DNV/GL
iTEMP TMT82 Temperaturtransmitter
Der Temperaturtransmitter iTEMP TMT82 bietet höchste Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langzeitstabilität bei kritischen Prozessen. Das vielseitige HART®-fähige Gerät verfügt über zwei universelle Eingangskanäle und wandelt Daten von Temperatursensoren wie Thermoelemente oder RTD in ein stabiles 4 bis 20 mA Ausgangssignal um. Dank smarter Sensorüberwachung sowie Diagnose-Statusinformationen nach NAMUR NE 107, erhöht der SIL 2, SC3 zertifizierte Transmitter Anlagensicherheit und -verfügbarkeit.
-
Messprinzip
Kopftransmitter
-
Eingang
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Ausgang
1 x analog 4...20 mA / HART
-
Hilfsenergie
11...42 V DC (Kopftransmitter)
12...42 V DC (Hutschiene)
11/12...30 V DC (Ex ia) -
Kommunikation
HART-Protokoll
-
Installation
Anschlusskopf Form B, Gehäuse für Hutschienenmontage oder Gehäuse für Feldmontage
-
Genauigkeit
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F -
Galvanische Trennung
ja
-
Zertifikate
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc
ATEX II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc
ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D
ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
CSA C/US General Purpose
CSA IS, NI I / 1+2/A-D
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM IS,NI I / 1+2/A-D
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
EAC Ex ia IIC T6 Ga
EAC Ex d IIC T6 Gb
EAC Ex ia IIC T6, II3D
IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
IECEx Ex tb IIIC Db
IECEx Ex nA II T4/T5/T6
IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
NEPSI Ex ia IIC T6 Ga
NEPSI Ex d IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
NEPSI Ex ec IIC T6 Gc
TIIS Ex ia IIC T6
TIIS Ex nA II T6
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga
UK II2D Ex tb IIIC Db
UK II3D Ex tc IIIC Dc
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc
UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D