©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Nachfolger
Metrisches RTD/TC Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
Weitere Informationen
Fundamentales metrisches RTD/TC Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Merkmal / Anwendung
metrische Bauart modulares Thermometer universell einsetzbar geeignet für Ex-Bereiche Prozessanschluss als Klemmverschraubung ohne Halsrohr inkl. Schutzrohr (Metall)
Schutzrohr
geschweißt (aus Rohrmaterial)
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 10.000,00 mm (393,70'')
Werkstoff Schutzrohr
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4841 (310)
Prozessanschluss
Klemmverschraubung: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" Einschweißadapter
Oberflächengenauigkeit Ra
Arbeitsbereich
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751 Klasse AA nach IEC 60751
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - Zulassungen
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Zertifikate
Gost Metrology SIL (nur Transmitter)
Beliebteste Downloads
Technische Information, TR12 Omnigrad M
Deutsche Version - 03/2010
Modulares Widerstandsthermometer mit Schutzrohr und Klemmverschraubung
EN
DE
ES FI FR IT PL RU ZH
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/08/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2010
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI258tde_0310.pdf
Omnigrad M TR12, TC12
Deutsche Version - 06/2019
Modulares Thermometer, wahlweise mit RTD- oder TC-Messeinsatz
EN
DE
CS ES FR IT JA PL PT RU ZH
05/06/2019
13/06/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
05/06/2019
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01118TDE_0219.pdf
38 Dokumente
Modulares Thermometer, wahlweise mit RTD- oder TC-Messeinsatz
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
05/06/2019
13/06/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
05/06/2019
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01118TDE_0219.pdf
Technische Information, TR12 Omnigrad M
Modulares Widerstandsthermometer mit Schutzrohr und Klemmverschraubung
EN
DE
Spanisch Finnisch Französisch Italienisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/08/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2010
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI258tde_0310.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modulares RTD/TC-Thermometer ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C ... T450 °C Da/Db Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
09/05/2022
Dateigröße:
425.7 KB
Dateiname:
XA01057TDE_0422-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
DE
Chinesisch
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
DE
Russisch
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
DE
Chinesisch
31/07/2020
Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
173.5 KB
Dateiname:
XA02111TEN_0120.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC-Thermometer ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Chinesisch
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
20/11/2023
Dateigröße:
456.8 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2023-00.pdf
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Dichtung 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 Stück
Gehäusefilter Kunststoff F15, 3 Stück
Steckverbinder 4p M20/M12 150mm
Ersatzteilkit TA50-KB/JB/EB/SB/TB
Ersatzteilkit TA50-KP/RP/JP/TP/EP/SP
Dichtungssatz für TA70-PV D=11mm
Dichtungssatz für TA70-NV D=9mm 10 Stück
Beistellset kpl.TMT8x/7x (europäisch)
Ersatzteilkit Ring D21/di 10xgrün
Ersatzteilkit O-Ring TA20R
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
TPR100-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
TS111-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
TW12-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20A-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20B-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA21E-
Prozessanschluss, verschiebbar TA50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
TA50-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT85-
Anzeigeeinheit Kopftransmitter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TID10-
Readwin 2000 Bedien- + Auslesesoftware
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30A-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30D-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30P-
iTEMP TMT180, Kopftransmitter Pt100
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT180-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT82-
Keramik-Anschluss. 3-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111513
Keramik-Anschluss. 4-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111514
Keramik-Anschluss. 6-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111515
Wärmeleitpaste FDA-konform 30g
Wärmeleitpaste HSC 340, 100g
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren