
Spezifikation im Überblick
-
Messgrößen
Konzentration
Taupunkt
Küvettendruck
Küvettentemperatur -
Ex-Zulassungen
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KTL / CML Zone 1
INMETRO Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Anwendungsgebiet
Das J22-Gasanalysegerät verwendet die patentierte TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) für genaue H2O-Messungen in Gasanwendungen. Mit den zuverlässigen Diagnosefunktionen der Heartbeat Technology ausgestattet, bestimmt das J22-Analysegerät Gaskonzentrationen, ohne dabei Kontakt mit den Gasströmen zu haben. Pipelinebetreiber und Lieferanten werden in die Lage versetzt, Qualitätsspezifikationen zu erfüllen, Korrosion der Pipeline zu verhindern und die Hydratbildung zu stoppen, um Sicherheit und Integrität der Betriebsmittel sicherzustellen.
Feuchtigkeitsmessung für die Produktion, Lagerung, den Transport und die Verteilung von Erdgas
Überwachung und Steuerung in Erdgaspipelines, Verarbeitungsanlagen, Komprimierstationen, Förderstätten und in der Verteilung
Echtzeit-Qualitätsüberwachung von Biogas und Biomethan
Zuverlässige eichpflichtige Messungen der Gasqualität
Überwachung der Effizienz des Dehydrierungsprozesses
Vollständig kompatibel mit Wasserstoff- und CCUS-Prozessen
Messbereich von 50 bis 6000 ppm (2,4 bis 284 lb/mmscf) H2O
Vorteile
Stellt höchste Verfügbarkeit für Produktion, Übertragung, Lagerung und Verteilung von Erdgas sicher
Benutzerfreundliche Schnittstelle mit intuitivem Menü und Webserver-Software
Integrierte Diagnose und Verifikation mit Heartbeat Technology
Automatische Speicherung von zurückliegenden Daten und Spektrenprotokollierung
Auf NIST rückführbare Kalibrierung für herausragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Robustes Design für einfache Installation, Inbetriebnahme und Reparatur
Im Feld wartbare Komponenten und Module für minimale Stillstandszeiten
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information J22 TDLAS-Gasanalysator
Deutsche Version - 11/2024
Systemaufbau und Spezifikationen für den J22 TDLAS-Gasanalysator
EN DE 21/11/202417/10/2024Sprache:
Deutsch
Version:
21/11/2024
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
TI01607CDE_0524.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
J22 TDLAS-Gasanalysator Betriebsanleitung
Deutsche Version - 01/2025
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des J22 TDLAS-Gasanalysators
EN DE 17/01/202518/12/202421/10/202427/08/202419/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/01/2025
Dateigröße:
14.2 MB
Dateiname:
BA02152CDE_0524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information J22 TDLAS-Gasanalysator
Systemaufbau und Spezifikationen für den J22 TDLAS-Gasanalysator
EN DE 21/11/202417/10/2024Sprache:
Deutsch
Version:
21/11/2024
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
TI01607CDE_0524.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
J22 TDLAS-Gasanalysator Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
des J22 TDLAS-GasanalysatorsEN DE 17/01/202518/12/202421/10/202427/08/202419/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/01/2025
Dateigröße:
14.2 MB
Dateiname:
BA02152CDE_0524.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
J22 TDLAS-Gasanalysator Beschreibung Geräteparameter
Bietet Kunden mit Modbus-Register die Informationen,
die benötigt werden, um eine abgesetzte Kommunikation
mit dem J22 herzustellenEN DE 21/01/202527/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
21/01/2025
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
GP01198CDE_0122.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Austausch von Messkomponenten J22 TDLAS-Gasanalysator Einbauanleitung
Anweisungen zum Austausch von Messkomponenten für den
J22 TDLAS-GasanalysatorEN DE 16/12/202405/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
16/12/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01501CDE_0124.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
J22 and JT33 Electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displaySprache:
Englisch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsSprache:
Englisch
Version:
18/10/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1
EN DE 23/04/202430/11/2022Sprache:
Englisch
Version:
23/04/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
XA03086CEN_0224.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
PESO: ATEX/IECEx Zone 1
Sprache:
Englisch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
XA03211CEN_0124.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPN IECEx: Zone 1
EN DE 23/04/2024Sprache:
Englisch
Version:
23/04/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
XA03087CEN_0224.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
KC: ATEX/IECEx Zone 1
EN DE 24/06/202415/11/2022Sprache:
Englisch
Version:
24/06/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
XA03090CEN_0224.pdf
-