Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Wir haben eine Reihe neuer Produkte für die chemische Industrie auf den Markt gebracht, deren Schwerpunkt auf der Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und des Risikos bei gleichzeitiger Ertragssteigerung liegt. Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Produktionskennzahlen durch Folgendes zu erreichen:
Der Strahlenschutzbehälter FQG74 ist für die zuverlässige Aufnahme von bis zu 20 internen Strahlungsquellen mit höchster Aktivität und für radiometrische Messungen in der petrochemischen Industrie ausgelegt.
Deltabar PMD50 ist ein Differenzdrucktransmitter mit Metallmembran. Es ist optimiert für Standardanwendungen und eignet sich für den Einsatz in der chemischen Industrie.
Cerabar PMP50 ist ein Drucktransmitter mit Metallmembran. Es ist optimiert für Standardanwendungen und eignet sich für den Einsatz in der chemischen Industrie.
Der Micropilot FMR62B ist ein Spezialist für die berührungslose Füllstandsmessung in anspruchsvollen Flüssigkeitsanwendungen. Aggressive Medien und hohe Temperaturen sind für den hochgenauen Radarsensor keine Herausforderung.
Der Cerabar PMP71B ist ein Drucktransmitter zur Messung von Absolut- und Relativdruck. Geführte Inbetriebnahme, Verifizierung, Proof-Tests und Schreibschutz im Sicherheitsmodus helfen, systematische Fehler zu reduzieren.
Nicht-invasive Durchflussmessung, konstant und genau, auch unter schwierigen Bedingungen – jetzt auch für Hochtemperaturanwendungen oder die Messung flüssiger Kohlenwasserstoffe.
Metrisches RTD/TC-Thermometer mit robustem Stabschutzrohr für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen wie beispielsweise die Messung der Frischdampftemperatur, mit SIL- und Ex-Zulassung.
PROFINET® Temperaturtransmitter als Kopf- oder Feldgerät mit zwei universellen Sensoreingängen, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und anspruchsvollen Anwendungen, mit Ethernet-APL.
Der Micropilot FMR67B ist der Spezialist für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung in anspruchsvollen Feststoffanwendungen. Zuverlässige Messungen auch in großen Silos mit hoher Staubmenge.
Der Micropilot FMR66B dient zur kontinuierlichen, berührungslosen Füllstandsmessung in einfachen Feststoffanwendungen. Durch den universellen Einsatz in fast allen Schüttgütern ist er unabhängig von wechselnden Medieneigenschaften.
Der Micropilot FMR60B ist für die kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung in einfachen Flüssigkeitsanwendungen mit kleinen Prozessanschlüssen in der chemischen Industrie bestimmt.
4-20-mA-Temperatur-Kopftransmitter mit einem RTD-Sensoreingang, geeignet für den Einsatz in Zone 2- (Ex ec) / Div. 2-Bereichen von anspruchsvollen Anwendungen.
Unsere neuesten Innovationen für die chemische Industrie sorgen für Einfachheit und geringen Aufwand in Ihrer Wartungsabteilung. Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Instanhaltungskennzahlen durch Folgendes zu erreichen:
Metrisches RTD/TC-Direktkontakt-Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, optional mit Bluetooth-Konnektivität, iTHERM QuickSens/StrongSens, mit SIL- und Ex-Zulassung.
Finden Sie das Produkt, das am besten für Ihre Anwendung geeignet ist.
Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezifische Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator-Tool macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach. Testen Sie ihn aus.
Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten, die Ihnen mit fundierten Prozesseinblicken helfen, das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
Erhöhen Sie die Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
Vermeiden Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfähigkeit der installierten Basis.
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe, indem Sie Ineffizienzen schnell erkennen und eine geeignete Migrationsstrategie anwenden.
Verschaffen Sie sich volle Transparenz und erhöhen Sie die Zugänglichkeit zu den Informationen Ihrer installierten Basis.
Fundierte Einblicke in Prozesse und die Instrumentierungsleistung
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es den Anwendern, die besten Entscheidungen zu treffen.
Endnoten
Möchten Sie mehr über unsere Angebote für die chemische Industrie erfahren?
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Mehr erfahren
MRO ist notwendig, um die Verfügbarkeit von Komponenten, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage unterstützen, sicherzustellen. Mit Endress+Hauser verbessern Sie die Wartung Ihrer Chemieanlage.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .