Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Deltabar PMD78B Differenzdrucktransmitter

Deltabar PMD78B Differenzdrucktransmitter

Minimiert dank der TempC-Membran die Auswirkungen der Umgebungs- und Prozesstemperatur auf Ihre Messung

PMD78B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,1 %

  • Prozesstemperatur

    -40°C...+400°C

  • Druck Messbereich

    100 mbar...40 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE, Gold

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Monel
    PTFE
    Gold

  • Messzelle

    100 mbar.....40 bar

Anwendungsgebiet

Dieser Transmitter gehört zur neuen Deltabar-Generation. Das Druckmessgerät ist robust und kann über mit der SmartBlue App über eine sichere Bluetooth-Verbindung bedient werden. Es ermöglicht eine zustandsabhängige Wartung zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit.
Die Software ist so konzipiert, dass die Handhabung vereinfacht wird. Intuitive Assistenten führen den Benutzer durch die Einrichtung, die Wiederholprüfungen und die Verifizierung des Geräts.
Die Heartbeat Technology bietet Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Anomalien, z.B. verstopfte Impulsleitungen.

  • Druckmessbereiche bis zu 40 Bar (600 psi)

  • Prozesstemperaturen bis zu 400 °C (752 °F) mit Druckmittler

  • Statischer Druck: bis zu 160 bar (2400 psi)

  • Genauigkeit: bis zu +/- 0.075%

Vorteile

  • Drahtlose Bedienung des Druckmessgeräts in schwer zugänglichen Bereichen mit der SmartBlue App und einer Bluetooth®-Verbindung möglich

  • Weniger systematische Fehler - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen

  • Mit der Heartbeat Technology sind Sie in der Lage, den Zustand des Geräts zu überprüfen, während der Prozess läuft. Dies erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

  • Einfache Anzeige des Gerätestatus - die Anzeige wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen auftreten

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products