Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,075% + Einfluss des Druckmittlers
-
Prozesstemperatur
-40°C...400°C
-
Druck Messbereich
100mbar...40bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
160bar
-
Max. Messdistanz
400m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium
PTFE -
Messzelle
100 mbar...40 bar
Anwendungsgebiet
Der Deltabar FMD78 Differenzdrucktransmitter mit Metallsensor misst mittels zweier Druckmittler mit Kapillarleitung. Er wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen eingesetzt, um Druckdifferenzen in Flüssigkeiten, Dampf, Gasen oder Stäuben zu messen. Das integrierte Datenmodul HistoROM ermöglicht das einfache Management von Prozess- und Geräteparametern. Das Gerät wurde nach IEC 61508 und für den Gebrauch in SIL3 Sicherheitsanwendungen entwickelt.
Zur Differenzdruck-, Füllstand-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche oder hygienische Prozessanschlüsse
Prozesstemperatur: -70 bis +400 °C
Messbereich: +100 mbar bis +40 bar
Genauigkeit: ±0,075 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, WHG Überfüllsicherung, Hygienezertifikate, Schiffbauzulassungen, SIL
Vorteile
Große Vielfalt an unterschiedlichen Prozessanschlüssen und Membranmaterialien
Neue TempC Membrane für Druckmittler: Minimale Temperatureffekte und kurze Erholzeiten
Höchste Sicherheit durch gasdichte Durchführung zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen, gemäß IEC 61508
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM Datenmanagementsystem für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Kosteneinsparungen durch modulares Konzept für einfachen Austausch von Sensor, Display oder Elektronik
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Deutsche Version - 04/2024
Differenzdruckmessung und Druckmessung HART, PA, FF
EN DE 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00382PDE_3524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Deutsche Version - 08/2024
Differenzdruckmessung, Druckmessung
EN DE 02/08/202411/07/202401/03/201815/04/201510/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA00270PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differenzdruckmessung und Druckmessung
HART, PA, FFEN DE 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00382PDE_3524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA00296PDE_1616.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Keramik- und Siliziumsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
PROFIBUS PAEN DE 02/08/202401/08/202403/04/201715/04/201510/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA00294PDE_2022-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Delapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA00303PDE_1716.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Beschreibung der Gerätefunktionen
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00274PDE_1816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Keramik- und Siliziumsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
FOUNDATION FieldbusEN DE 02/08/202401/08/202403/04/201715/04/201510/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA00301PDE_2022-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Differenzdruckmessung, Druckmessung
EN DE 02/08/202411/07/202401/03/201815/04/201510/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA00270PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN DE 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Sprache:
Englisch
Version:
10/12/2014
Dateigröße:
579.8 KB
Dateiname:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN DE 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Sprache:
Englisch
Version:
10/12/2014
Dateigröße:
580 KB
Dateiname:
KA00244PA2_1514.pdf
-