

Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751
Klasse B nach IEC 60751 -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Arbeitsbereich
PT 100:
-50 °C ...150 °C
(-58 °F ...302 °F)
Anwendungsgebiet
Das iTHERM ModuLine TST434B RTD-Thermometer ist speziell für die Überwachung der Raumtemperatur in nahezu allen Branchen konzipiert.
Es ist als komplette Einheit mit Temperaturtransmittern von Endress+Hauser erhältlich, die im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren eine höhere Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit bieten. Mit einer Vielfalt an einfachen und erweiterten Ausgängen und Kommunikationsprotokollen bieten sie eine bequeme Personalisierung.
Außen- oder Raumtemperaturmessung
Maximaler Messbereich: –50 … +150 °C (–58 … +302 °F)
Schutzart: IP66/68 (NEMA Type 4x inkl.)
Vorteile
Robuste Anschlussköpfe nach DIN EN 50446 oder stabile Kunststoffgehäuse bieten optimalen Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen
Zuverlässige, langzeitstabile und genaue Raum- oder Außentemperaturmessung
Einfache und schnelle Wandmontage
Optionale Kopftransmitter: Analog 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® over Ethernet-APL/SPE
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TST434B
Modulares Widerstandsthermometer zur Außen- oder Raumtemperaturmessung
EN DE 07/08/202430/11/202320/11/201816/01/2014Sprache:
Deutsch
Version:
07/08/2024
Dateigröße:
777.1 KB
Dateiname:
TI01140TDE_0424-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
Our answer to ambient temperature measurementSprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
5 MB
Dateiname:
IN01332T_09 iTHERM ModuLine TST434B.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN DE 20/02/2024Sprache:
Englisch
Version:
20/02/2024
Dateigröße:
150.6 KB
Dateiname:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic
Product root: TM151-, TM411-, TR15-, TR65-, TR66-, TST310-, TST434-, TST434B-, TST90-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 2813
Metrology type: MetrologySprache:
Russisch
Version:
26/08/2024
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
2813 iTHERM 26.08.2024 to 26.08.2029.pdf
-