Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse 2 nach IEC 60584
ASTM E230 und ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Arbeitsbereich
Typ K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50…500 °C
(-58...932 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 30.000,00 mm (1181'')
Anwendungsgebiet
iTHERM TMS02 MultiSens Flex kann für verschiedene Anwendungen angepasst werden: Biegbar zu einem 3D-Layout, liefert er ein komplettes Temperaturprofil mit nur einem Prozessanschluss. Das Gerät ist mit oder ohne Schutzrohr konfigurierbar für optimale Ansprechzeiten, mechanische Festigkeit oder Austauschbarkeit der Sensoren. Es ist mit TC/RTD-Technologie oder mit unserem iTHERM StrongSens Messeinsatz erhältlich und verfügt über eine fortschrittliche Diagnosekammer für zusätzliche Sicherheit.
Petrochemische Industrie
Schwierige chemische Prozesse
Vorteile
-
Unendliche Möglichkeiten zur Anordnung und Verteilung der 3D-Sensoren - für jede Konfiguration zur Prozessüberwachung
-
Hohes Maß an Anpassbarkeit dank modularer Produktbauform für einfache Installation, Prozessintegration und Instandhaltung
-
Der Messeinsatz bietet ein hohes Maß an Prozesskompatibilität gemäß IEC 60584, ASTM E230 und IEC 60751
-
Einhaltung verschiedener Zündschutzarten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, um eine umfassende und einfache Prozessintegration zu ermöglichen
-
Diagnosekammer als sekundäre Prozessbarriere für zusätzliche Sicherheit, geeignet zur Drucküberwachung für vorausschauende Wartung durch fortschrittliche Diagnostik
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Deutsche Version - 12/2018
Modulares Multipoint-Thermometer MultiSens Flex
EN DE 29/09/202324/12/201813/11/201713/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
24/12/2018
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
TI01361TDE_0218.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Deutsche Version - 09/2023
Patentierter Multipoint-Kabelfühler zur Temperaturmessung in Öl- & Gas- sowie petrochemischen Anwendungen. Zur Verwendung als Messei nsatz in Multipoint-Thermometern wie MultiSens Flex TMS0x.
EN DE 29/09/202303/05/2019Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2023
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
TI01346TDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patentierter Multipoint-Kabelfühler zur Temperaturmessung in Öl- &
Gas- sowie petrochemischen Anwendungen. Zur Verwendung als Messei
nsatz in Multipoint-Thermometern wie MultiSens Flex TMS0x.EN DE 29/09/202303/05/2019Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2023
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
TI01346TDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modulares Multipoint-Thermometer MultiSens Flex
EN DE 29/09/202324/12/201813/11/201713/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
24/12/2018
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
TI01361TDE_0218.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modulares TC- oder RTD-Multipoint-Thermometer für den direkten
Mediumskontakt oder mit einem gemeinsamen oder individuellen Schutzro
hrEN DE 29/09/202324/12/201813/11/201713/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2023
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01598TDE_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN DE 27/06/2022Sprache:
Englisch
Version:
27/06/2022
Dateigröße:
519.5 KB
Dateiname:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Sprache:
Deutsch
Version:
17/09/2018
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieSprache:
Deutsch
Version:
06/07/2023
Dateigröße:
38.5 MB
Dateiname:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesSprache:
Englisch
Version:
06/07/2023
Dateigröße:
39 MB
Dateiname:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Eine erfolgreiche Reaktorumgestaltung mit Temperature Engineered Solutions
Effizientere Prozesslenkung bei Preem
Sprache:
Deutsch
Version:
05/05/2020
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
CS01482TDE_0220.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
How Temperature Engineered Solutions lead to a successful reactor revamp at Preem refinery
Case study
Successful reactor revamp at Preem refinery:
Efficient HDS, HC temperature control with multipoint solutionsSprache:
Englisch
Version:
05/05/2020
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
CS01482TEN_0220.pdf
-