Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Anwendungsgebiet
Höchste Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langzeitstabilität bei kritischen Prozessen, branchenübergreifend. Der konfigurierbare Transmitter überträgt gewandelte Signale von Widerstandsthermometern (RTD) und Thermoelementen (TC) sowie von Widerstands- und Spannungssignalen. Die Messwerte werden über das standardisierte 4...20 mA Ausgangssignal übertragen. Schnelle und einfache Bedienung, Betrieb und Wartung mittels PC und Konfigurationssoftware oder über die integrierte Bluetooth® Schnittstelle und die Endress+Hauser SmartBlue App.
Bluetooth®-fähiger Temperaturtransmitter zur Umwandlung verschiedener Eingangssignale in ein skalierbares, analoges 4...20 mA Ausgangssignal
Für hohe Anlagensicherheit, Verfügbarkeit und Risikominimierung
Universaleingang für Widerstandsthermometer (RTD), Thermoelemente (TC), Widerstandsgeber (Ω) und Spannungsgeber (mV)
Einbau in Anschlusskopf Form B nach DIN EN 50446
DIN Hutschienengehäuse für Einbau in Schaltschränken
Optional: Einbau in Feldgehäuse für Ex d Anwendungen
Vorteile
-
Sicherer Betrieb im Ex-Bereich durch internationale Zulassungen
-
Zuverlässiger Messbetrieb durch Sensor- und Geräteüberwachung
-
Integrierte Bluetooth® Schnittstelle zur drahtlosen Anzeige von Messwerten und Parametrierung über Endress+Hauser SmartBlue (App), optional
Anwenderfreundliche, geführte Gerätebedienung, auch vor Ort über Bluetooth®
-
Aufsteckbare Messwertanzeige TID10, optional
-
Diagnoseinformationen nach NAMUR NE 107
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
iTEMP TMT71
Deutsche Version - 03/2022
Temperaturtransmitter
EN DE 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
18/03/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI01393TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTEMP TMT71
Deutsche Version - 05/2022
Temperaturtransmitter
EN DE 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2022
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
BA01927TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
iTEMP TMT71
Temperaturtransmitter
EN DE 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
18/03/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI01393TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTEMP TMT71
Temperaturtransmitter
EN DE 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2022
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
BA01927TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Temperaturtransmitter
iTEMP TMT71 mit Analogausgang 4 ... 20 mA
iTEMP TMT72 mit HART®-KommunikationEN DE 30/04/202429/05/201913/11/201808/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01414TDE_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetySprache:
Englisch
Version:
26/06/2023
Dateigröße:
277.7 KB
Dateiname:
10000010382.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN DE 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2023
Dateigröße:
448.4 KB
Dateiname:
XA01006TDE_0823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72
ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
EN DE 17/07/202316/08/202220/08/202002/03/202030/10/2019Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2023
Dateigröße:
494.4 KB
Dateiname:
XA01736TDE_0623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetySprache:
Englisch
Version:
26/06/2023
Dateigröße:
327 KB
Dateiname:
10000010389.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT71, TMT72
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN DE 23/12/2022Sprache:
Englisch
Version:
23/12/2022
Dateigröße:
489.9 KB
Dateiname:
XA03097TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX:
Ex ic IIC T6 GcEN DE 18/07/202328/02/202320/08/202030/11/201923/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
18/07/2023
Dateigröße:
452.9 KB
Dateiname:
XA01155TDE_0723-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN DE 28/09/2023Sprache:
Englisch
Version:
28/09/2023
Dateigröße:
427.3 KB
Dateiname:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-