
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse 2 nach IEC 60584
ASTM E230 und ANSI MC 96.1 -
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Arbeitsbereich
Typ K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Typ N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 30.000,00 mm (1181'')
Anwendungsgebiet
Durch die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards kann das iTHERM TMS01 Thermometer für verschiedene Anwendungen maßgeschneidert werden. Biegbar zu einem 3D-Layout, liefert es ein komplettes Temperaturprofil mit nur einem Stutzen. Das Gerät ist mit oder ohne Schutzrohr konfigurierbar für optimale Ansprechzeiten, mechanische Festigkeit oder Austauschbarkeit der Sensoren. Es ist wahlweise mit TC- oder RTD-Technologie oder mit unseren iTHERM StrongSens Messeinsatz erhältlich.
Petrochemische Industrie
Öl & Gas Industrie
Schwierige chemische Prozesse
Vorteile
Benutzerfreundliches Gerät in modularer und flexibler Bauform. Einbaubereit für Messanwendungen mit direktem Medienkontakt oder zum Einbau in ein vorhandenes Schutzrohr.
-
Unendliche Möglichkeiten zur Anordnung und Verteilung der 3D-Sensoren - für jede Konfiguration zur Prozessüberwachung
-
Hohes Maß an Anpassbarkeit dank modularer Produktbauform für einfache Installation, Prozessintegration und Instandhaltung
-
Der Messeinsatz bietet ein hohes Maß an Prozesskompatibilität gemäß IEC 60584, ASTM E230 und IEC 60751
-
Einhaltung verschiedener Zündschutzarten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, um eine umfassende und einfache Prozessintegration zu ermöglichen
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Deutsche Version - 09/2023
Modulares TC- oder RTD-Multipoint-Thermometer für den direkten Mediumskontakt bei Anwendungen in der Öl & Gas- sowie petrochem ischen Industrie
EN DE 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
7.4 MB
Dateiname:
TI01256TDE_0523-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Deutsche Version - 09/2023
Modulares TC- oder RTD-Multipoint-Thermometer für den direkten Mediumskontakt bei Anwendungen in der Öl & Gas- sowie petrochem ischen Industrie
EN DE 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201715/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
8.9 MB
Dateiname:
BA01471TDE_0523-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patentierter Multipoint-Kabelfühler zur Temperaturmessung in Öl- &
Gas- sowie petrochemischen Anwendungen. Zur Verwendung als Messei
nsatz in Multipoint-Thermometern wie MultiSens Flex TMS0x.EN DE 29/09/202303/05/2019Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2023
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
TI01346TDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modulares TC- oder RTD-Multipoint-Thermometer für den direkten
Mediumskontakt bei Anwendungen in der Öl & Gas- sowie petrochem
ischen
IndustrieEN DE 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
7.4 MB
Dateiname:
TI01256TDE_0523-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modulares TC- oder RTD-Multipoint-Thermometer für den direkten
Mediumskontakt bei Anwendungen in der Öl & Gas- sowie petrochem
ischen
IndustrieEN DE 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201715/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
8.9 MB
Dateiname:
BA01471TDE_0523-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Sprache:
Deutsch
Version:
17/09/2018
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieSprache:
Deutsch
Version:
06/07/2023
Dateigröße:
38.5 MB
Dateiname:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Sprache:
Englisch
Version:
30/11/2023
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesSprache:
Englisch
Version:
06/07/2023
Dateigröße:
39 MB
Dateiname:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI (Anwendungshinweis)
LNG storage tank multipoint temperature profiling
Leak detection and cool-down monitoring
Sprache:
Englisch
Version:
21/07/2021
Dateigröße:
716.3 KB
Dateiname:
AI01181TEN_0121.pdf
-