Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.01 ... 100 mg/l
0.00 ... 1000 %SAT
0 ... 2000 hPa -
Prozesstemperatur
-5 ... 60 °C
(20 ... 140 °F) -
Prozessdruck
Max. 5 bar abs
(Max. 72.5 psi abs)
Anwendungsgebiet
Der Sauerstoffsensor Memosens COS51E ist perfekt geeignet für alle Anwendungen im Bereich Abwasser und Utilities, einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche. Er ist hochpräzise und feuchtigkeitsbeständig und gewährleistet die Sicherheit Ihrer Prozesse. Der COS51E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie. Er ist in der Lage, mehr Kalibrier- und Prozessdaten zu speichern und bietet damit die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und IIoT-Dienste. Konzipiert als wartungsarmer Sensor mit langer Lebensdauer, bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Memosens COS51E misst die Konzentration von gelöstem Sauerstoff in:
Kläranlagen:
- Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungUtilities aller Industrien:
- Sauerstoffregelung in der biologischen Behandlung
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungWasserwerke:
- Statusüberwachung von Trinkwasser (Sauerstoffanreicherung, Korrosionsschutz usw.)
- Wasserqualitätsüberwachung in Flüssen, Seen oder Meeren
Der Sensor ist für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, FM, CSA) geeignet.
Vorteile
Großer Messbereich: Durch das amperometrische Messprinzip und den Kathodenaufbau ist der Sensor für alle Abwasseranwendungen von industriellen bis zu kommunalen Anlagen geeignet.
Hohe Genauigkeit: Dank seines amperometrischen Drei-Elektroden-Aufbaus bietet der Sensor eine stabile Langzeitmessung mit geringem Drift.
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit: Die Memosens-Technologie und die Liquiline Messumformer ermöglichen Plug & Play für schnelle Inbetriebnahme und Sensortausch.
Die kontaktlose, induktive Signalübertragung gewährleistet maximale Prozessintegrität.
Die digitale Technologie Memosens 2.0 macht den Sensor bereit für vorausschauende Wartung und IIoT-Dienste, da sie eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens COS51E
Deutsche Version - 02/2022
Amperometrischer Sauerstoffsensor für Wasser, Abwasser und Utilities
EN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01620CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens COS51E
Deutsche Version - 02/2022
Amperometrischer Sauerstoffsensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02146CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens COS51E
Amperometrischer Sauerstoffsensor für Wasser, Abwasser und Utilities
EN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01620CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens COS51E
Amperometrischer Sauerstoffsensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02146CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Memosens COS51E
Amperometrischer Sauerstoffsensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 07/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/10/2021
Dateigröße:
617.2 KB
Dateiname:
KA01542CDE_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit COS41 / COS51D/E
für die Wartung der Sauerstoffsensoren Oxymax W COS41 / COS51D und
Memosens COS51EEN DE 05/05/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/05/2023
Dateigröße:
639.5 KB
Dateiname:
EA01476CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 15/03/2023Sprache:
Englisch
Version:
15/03/2023
Dateigröße:
591.3 KB
Dateiname:
XA03110CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Ergänzung zu: BA02145C
Ergänzung zu: BA02146C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 17/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
17/11/2021
Dateigröße:
508.8 KB
Dateiname:
XA02752CDE_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 18/03/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/03/2022
Dateigröße:
420.2 KB
Dateiname:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 11/05/2022Sprache:
Englisch
Version:
11/05/2022
Dateigröße:
420.1 KB
Dateiname:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Ergänzung zu: BA02145C
Ergänzung zu: BA02146C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 17/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
17/11/2021
Dateigröße:
493.6 KB
Dateiname:
XA02753CDE_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
UK Ex II 1G Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasSprache:
Englisch
Version:
11/03/2022
Dateigröße:
419.3 KB
Dateiname:
XA02841CEN_0121-00.pdf
-