Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
3 % v.M.
4 % v.M.
5 % v.E.
(abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss") -
Messbereich
20...720 000 kg/h (45...1 587 600 lb/h)
20...1 080 000 kg/h (45...2 381 400 lb/h)
(für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss") -
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
20 bar g (290 psi g)
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler 1.4404 (316L)
Einsteckrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Amschluss:
Compression fitting: 1.4404 (316L)
Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Clamping ring: PEEK 450G
Anwendungsgebiet
Die Einsteckausführung t-mass B 150 eignet sich für große Rohrleitungen und rechteckige Belüftungskanäle. Das Gerät wurde für die kostengünstige Messung von Verbrauchsgasen, speziell Druckluft, entwickelt. Es ermöglicht Trendmessungen und eignet sich v.a. für den Einsatz in Verteilnetzen. Die Vierleitertechnologie ist in einem kompakten, robusten Aluminiumgehäuse untergebracht. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für Nennweite DN 80…1500 (3…60")
Ein- und Ausbau vom Messaufnehmer ohne Prozessunterbrechung
Einfache Montage
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V
4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Kompakter und robuster Messumformer
Vorteile
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline t-mass B 150 Technische Information
Deutsche Version - 05/2012
Thermisches Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 11/05/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2012
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01020DDE_0212.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline t-mass B 150 HART Betriebsanleitung
Deutsche Version - 11/2012
Thermisches Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 09/11/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2012
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA01043DDE_0212.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline t-mass B 150 Technische Information
Thermisches Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 11/05/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
11/05/2012
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01020DDE_0212.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline t-mass B 150 HART Betriebsanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 09/11/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2012
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA01043DDE_0212.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Beschreibung Geräteparameter
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 04/04/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2016
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01031DDE_0115.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline t-mass B 150 Kurzanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 17/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
17/04/2012
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
KA01104DDE_0112.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN DE 01/10/201827/03/201524/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
435.9 KB
Dateiname:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN DE 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/09/2017
Dateigröße:
562.2 KB
Dateiname:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN DE 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
539.9 KB
Dateiname:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Hot tap
t-mass B 150
EN DE 01/04/202201/10/201824/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
EA00109DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN DE 03/03/202015/02/2019Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2020
Dateigröße:
406.9 KB
Dateiname:
EA01249DA2_0220.pdf
-