Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
3 % v.M.
4 % v.M.
5 % v.E.
(abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss") -
Messbereich
0,5...910 kg/h (1,1...2002 lb/h)
0,5...1365 kg/h (1,1...3003 lb/h)
(für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss") -
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L)
Einsteckrohr: 1.4404 (316L)
Messrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Anschluss 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Anwendungsgebiet
Das Inline-Messgerät t-mass A 150 wurde speziell für die kostengünstige Messung von Verbrauchsgasen, insbesondere Druckluft, entwickelt. Es ermöglicht Trendmessungen und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Verteilnetzen. Die Vierleitertechnologie ist in einem kompakten und robusten Aluminiumgehäuse untergebracht. Erhältlich mit oder ohne Anzeige. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in kleinen Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Inline-Ausführung: Nennweite DN 15…50 (1/2…2")
Prozessdruck bis PN 40, Class 300
Zahlreiche Prozessanschlüsse erhältlich
Gerät in Kompaktausführung mit Versorgung DC 24 V
4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Kompakter und robuster Messumformer
Vorteile
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in kleinen Rohrleitungen.
Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline t-mass A 150
Deutsche Version - 03/2020
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 02/03/202011/05/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/03/2020
Dateigröße:
803.9 KB
Dateiname:
TI01019DDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline t-mass A 150 HART
Deutsche Version - 03/2020
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 02/03/202009/11/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/03/2020
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01042DDE_0320.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline t-mass A 150
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 02/03/202011/05/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/03/2020
Dateigröße:
803.9 KB
Dateiname:
TI01019DDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline t-mass A 150 HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 02/03/202009/11/201217/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/03/2020
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01042DDE_0320.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Beschreibung Geräteparameter
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 04/04/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2016
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01031DDE_0115.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline t-mass A 150
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 02/03/202017/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
02/03/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01103DDE_0220.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN DE 01/10/201827/03/201524/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
435.9 KB
Dateiname:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN DE 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/09/2017
Dateigröße:
562.2 KB
Dateiname:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN DE 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
528.1 KB
Dateiname:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN DE 03/03/202015/02/2019Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2020
Dateigröße:
406.9 KB
Dateiname:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Proline t-mass 150
EAC:
Zone 2EN DE 01/07/2024Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2024
Dateigröße:
448.6 KB
Dateiname:
XA03273DEN_0124-00.pdf
-