Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s) -
Messbereich
4 dm³/min...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–10...+110 °C (+14...+230 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PTFE
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal
Anwendungsgebiet
Der bewährte Messaufnehmer für wirtschaftliche Durchflussmessung leitfähiger Flüssigkeiten, Promass E, dient vielfältigen Basisanwendungen in der Chemie- und Prozessindustrie. Sein ultrakompakter Messumformer bietet volle Funktionalität auf engstem Raum und ermöglicht eine nahtlose Systemintegration. Damit ist Promag E 100 die bevorzugte Wahl für Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Vollständig geeignet für Basisanwendungen in der Chemie- und Prozessindustrie.
Geräteeigenschaften
Nennweite: max. DN 600 (24")
Ex-Zulassungen für Zone 2
Messrohrauskleidung aus PTFE
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Kostengünstiger Messaufnehmer – ideale Lösung für Basisanforderungen
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag E 100 Technische Information
Deutsche Version - 10/2017
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Das wirtschaftliche Messgerät mit einem ultrakompakten Messumformer
EN DE 01/10/201701/12/201502/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
TI01159DDE_0317.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag E 100 HART Betriebsanleitung
Deutsche Version - 10/2017
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201702/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01305DDE_0217.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag E 100 Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Das wirtschaftliche Messgerät mit einem ultrakompakten MessumformerEN DE 01/10/201701/12/201502/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
TI01159DDE_0317.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag E 100 Modbus RS485 Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201702/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA01306DDE_0217.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag E 100 PROFIBUS DP Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201702/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA01307DDE_0217.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag E 100 PROFINET Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA01423DDE_0217.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag E 100 HART Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201702/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01305DDE_0217.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag E 100 EtherNet/IP Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201702/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01308DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01042DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01038DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
824.3 KB
Dateiname:
GP01040DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01041DDE_0115.pdf
-