
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Massefluss (Gas): ±0,75 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...18 000 kg/h (0...662 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50…+150 °C (–58...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
350 bar (5080 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass G bietet eine sichere und genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen in Hochdruckanwendungen bis 350 bar (5080 psi). Berstscheibe und Gewindeanschlüsse garantieren eine einfache und sichere Integration. In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet er volle Funktionalität auf engstem Raum. Promass G 100 ist für Anwendungen in beengten Platzverhältnissen konzipiert und damit die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen in Hochdruckanwendungen.
Geräteeigenschaften
Innengewinde als Prozessanschluss
Prozessdruck bis 350 bar (5080 psi)
Berstscheibe vorhanden
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Vorkonfigurierter Steckeranschluss
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Sichere und einfache Einbindung in den Prozess – Gewindeanschlüsse
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass G 100 Technische Information
Deutsche Version - 12/2015
Coriolis-Durchflussmessgerät Der sehr kompakte Hochdruck-Messaufnehmer mit ultrakompaktem Messumformer
EN DE 01/12/201501/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI01189DDE_0215.pdf
-
-
-
General Station Description (GSD)
General Station Description (GSD) - Promass 100 - PROFINET
Language neutral - 01/2019
Any, PROFINET System, Any
Sprache:
Language neutral
Version:
16/01/2019
Dateigröße:
24.6 KB
Dateiname:
EH_PN_FL_Promass100_0x844A_0x01_0x01.zip
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass G 100 Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Der sehr kompakte Hochdruck-Messaufnehmer mit ultrakompaktem
MessumformerEN DE 01/12/201501/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI01189DDE_0215.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass G 100 Modbus RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2014
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA01345DDE_0114.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass G 100 PROFINET Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA01433DDE_0115.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass G 100 EtherNet/IP Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2014
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01347DDE_0114.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass G 100 HART Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2014
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01346DDE_0114.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass G 100 PROFIBUS DP Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2014
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA01348DDE_0114.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01033DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01034DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01035DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01036DDE_0217.pdf
-