Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass E 500 / 8E5B mit verschiedenen Messumformern in Getrenntausführung

Proline Promass E 500
Coriolis-Durchflussmessgerät

Coriolis-Durchflussmessgerät der Mittelklasse, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os

8E5B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Anwendungsgebiet

Der robuste Promass E ist die langbewährte, zuverlässige Lösung, die in verschiedensten Standardanwendungen unterschiedlicher Industrien Flüssigkeiten und Gase genau misst. Mit seinem innovativen Getrenntmessumformer bietet Promass E 500 maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.

  • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

  • Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen


Geräteeigenschaften

  • Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer

  • Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F)

  • Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi)

  • Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen

  • Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff

  • Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer

Vorteile

  • Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät

  • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

  • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

  • Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet

  • Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität

  • Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL Portfolio

    Ethernet ist bereit für die Prozessindustrie: Ethernet-APL gewährleistet eine hohe Kabellänge, eine einfache Installation und Explosionsschutz. Das macht High-Speed-Kommunikation im Feld möglich.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products