Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Dieser Transmitter gehört zur neuen Deltabar-Generation. Das Druckmessgerät ist robust und kann mit der SmartBlue App über eine sichere Bluetooth-Verbindung bedient werden. Es ermöglicht eine zustandsabhängige Wartung, um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Die Software ist für eine einfache Handhabung konzipiert. Intuitive Assistenten führen den Benutzer durch die Inbetriebnahme, die Wiederholprüfungen und die Verifizierung des Geräts. Die Heartbeat Technology bietet Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Anomalien, z.B. verstopfte Impulsleitungen.
Druckmessbereiche bis zu 250 Bar (3750 psi) (gauge/absolute) und 40 Bar (600psi) (dp)
Statischer Druck bis zu 420bar (6300psi)
Genauigkeit: bis zu +/- 0.035%
Vorteile
Mit der Heartbeat Technology sind Sie in der Lage, den Zustand des Geräts zu überprüfen, während der Prozess läuft. Dies erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
Einfache Anzeige des Gerätestatus - die Anzeige wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen auftreten
Weniger systematische Fehler - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen
Steuern Sie das Gerät drahtlos in schwer zugänglichen Prozessbereichen mit der SmartBlue App
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
North East Water in Australien vermeidet kostenintensive Rohrverlegungen und Geräteinbetriebnahmen bei der Aufrüstung ihrer Rohwasserpumpstation mit dem Promag W 0xDN full bore.
Differenzdrucktransmitter, der Prozessanomalien wie blockierte Impulsleitungen erkennt. Intuitive und übersichtliche Wizards zur Inbetriebnahme, Abnahme und Verifizierung.
Spezialitäten
Heartbeat Technologie, Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, LED- Modul, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen HistoROM
Versorgung / Kommunikation
Ex d, Ex e, Ex-frei:: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Genauigkeit
Standard: bis 0,05 % Platinum: bis 0,035 %
Langzeitstabilität
0,025 % von URL/Jahr 0,05 % von URL/ 5 Jahre 0,10 % von URL/ 10 Jahre
Umgebungstemperatur
-54°C...+85°C
Prozesstemperatur
-40°C...+110°C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
420 bar
Druck Messbereich
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Prozessanschluss
NPT1/4-18, RC1/4"
Max. Messdistanz
400 m H2O
Kommunikation
4...20 mA HART PROFINET mit Ethernet-APL Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sicherheitszulassungen
SIL
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Trinkwasserzulassungen
NSF, KTW
Geräteoptionen
Touch- Control- Display
Anwendungsgrenzen
Keine
Messprinzip
Differenzdruck
Merkmal
Differenzdrucktransmitter, der Prozessanomalien wie blockierte Impulsleitungen erkennt. Intuitive und übersichtliche Wizards zur Inbetriebnahme, Abnahme und Verifizierung.
Versorgungsspannung
Ex d, Ex e, Ex-frei: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Referenz Genauigkeit
Standard: bis 0,05 % Platinum: bis 0,035 %
Langzeitstabilität
0,025 % von URL/ Jahr 0,05 % von URL/ 5 Jahre 0,10 % von URL/ 10 Jahre
Prozesstemperatur
-40°C...+110°C
Umgebungstemperatur
-40°C...+85°C
Messzelle
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Kleinste kalibrierbare Messspanne
0,25 mbar
Unterdruckbeständigkeit
25 mbar
Max. Turn down
100:1
Max. Überlastdruck
630 bar
Prozessanschluss
NPT1/4-18 RC1/4"
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Werkstoff Dichtung
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Füllöl
Silikonöl, Inertes Öl
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, 316L
Kommunikation
4...20 mA HART PROFINET mit Ethernet-APL Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sicherheitszulassungen
SIL
Konstruktionszulassungen
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Trinkwasserzulassungen
NSF, KTW
Spezialitäten
Heartbeat Technologie, Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, LED- Modul, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen, HistoROM
Messprinzip
Differenzdruck
Produkt‐Headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Messaufnehmer‐Features
Füllöl: Silikonöl, Inertes Öl
Messumformer-Features
LED- Modul, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen, HistoROM
Messstoffberührende Materialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Messgrössen
Differenzdruck
Max. Messabweichung
Standard: bis zu 0,05 % Platinum: bis zu 0,035 %
Messbereich
10 mbar...250 bar
Max. Prozessdruck
420 bar
Umgebungstemperaturbereich
-40°C...+85°C
Werkstoff Messumformergehäuse
Aluminium, 316L
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4...20 mA HART
Digitale Kommunikation
HART
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Funktionale Sicherheit
SIL
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Heartbeat Technologie
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
Materialzertifikate
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Messprinzip
Differenzdruck
Produkt‐Headline
Differenzdrucktransmitter, der Prozessanomalien wie blockierte Impulsleitungen erkennt. Intuitive und übersichtliche Wizards zur Inbetriebnahme, Abnahme und Verifizierung
Messaufnehmer‐Features
Füllöl: Silikonöl, Inertes Öl
Messumformer-Features
LED- Modul, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen, HistoROM
Messstoffberührende Materialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Messgrössen
Differenzdruck
Max. Messabweichung
Standard: bis zu 0,05 % Platinum: bis zu 0,035 %
Messbereich
10 mbar...250 bar
Max. Prozessdruck
420 bar
Umgebungstemperaturbereich
-40°C...+85°C
Werkstoff Messumformergehäuse
Aluminium, 316L
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4...20 mA HART
Digitale Kommunikation
HART
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Funktionale Sicherheit
SIL
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Heartbeat Technologie
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
Materialzertifikate
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Messprinzip
Differenzdruck
Produkt‐Headline
Differenzdrucktransmitter, der Prozessanomalien wie blockierte Impulsleitungen erkennt. Intuitive und übersichtliche Wizards zur Inbetriebnahme, Abnahme und Verifizierung
Messaufnehmer‐Features
Füllöl: Silikonöl, Inertes Öl
Messumformer-Features
LED- Modul, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen, HistoROM
Messstoffberührende Materialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Messgrössen
Differenzdruck
Max. Messabweichung
Standard: bis zu 0,05 % Platinum: bis zu 0,035 %
Messbereich
10 mbar...250 bar
Max. Prozessdruck
420 bar
Umgebungstemperaturbereich
-40°C...+85°C
Werkstoff Messumformergehäuse
Aluminium, 316L
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .