![Deltabar PMD75 - Differenzdruck Deltabar PMD75 - Differenzdruck](/__image/a/40367/k/c10490aa2370afe693e47d6720251f7b2d7c7b52/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltabar_PMD75_alu_PP_1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard: 0,05%
Platinum: bis zu 0,035% -
Max. Messabweichung
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Prozesstemperatur
-40 °C...85 °C
-
Druck Messbereich
10 mbar...250 bar
-
Messstofftemperaturbereich
Temperaturgefälle über Wirkdruckleitung
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
420 bar
-
Max. Messdistanz
400 m H2O
-
Max. Prozessdruck
max. 420 bar
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Messzelle
10 mbar...250 bar
Anwendungsgebiet
Der Deltabar PMD75 Differenzdrucktransmitter mit piezoresistivem Sensor und geschweißter Metallmembran wird in unterschiedlichsten Industrien eingesetzt, um Druckdifferenzen in Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen zu messen. Die 3-Tasten-Bedienung ermöglicht eine einfache und zuverlässige Inbetriebnahme. Das integrierte Datenmodul HistoROM ermöglicht das einfache Management wichtiger Prozess- und Geräteparameter. Das Gerät wurde nach IEC 61508 und für den Gebrauch in SIL2/3 Sicherheitsanwendungen entwickelt.
Zur Füllstand-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten, Differenzdrucküberwachung, z.B. von Filtern und Pumpen sowie Durchflussmessung (Volumen- oder Massenstrom) in Verbindung mit Wirkdruckgebern in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Temperatur: -40 bis +85 °C
Messbereiche: 0,25 mbar bis 40 bar
Genauigkeit: ±0,05 %, "Platinum" ±0,035 % (optional)
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Beste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
Höchste Sicherheit durch gasdichte Durchführung zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen, gemäß IEC 61508
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM Datenmanagementsystem für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Kosteneinsparungen durch modulares Konzept für einfachen Austausch von Sensor, Display oder Elektronik
Überlastsicher bis zu 420 bar / 42 MPa, funktionsüberwacht
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Deutsche Version - 04/2024
Differenzdruckmessung und Druckmessung HART, PA, FF
EN DE 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00382PDE_3524-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Deltatop
Deutsche Version - 03/2007
Differenzdruck-Durchflussmessung mit Staudrucksonden und Differenzdrucktransmitter Deltabar
EN DE 20/03/2007Sprache:
Deutsch
Version:
20/03/2007
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
TI425PDE_1007.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Deltatop
Differenzdruck-Durchflussmessung mit Staudrucksonden und
Differenzdrucktransmitter DeltabarEN DE 20/03/2007Sprache:
Deutsch
Version:
20/03/2007
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
TI425PDE_1007.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differenzdruckmessung und Druckmessung
HART, PA, FFEN DE 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00382PDE_3524-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Deltatop
Differenzdruck-Durchflussmessung mit Blenden und
Differenzdrucktransmitter DeltabarEN DE 12/10/2007Sprache:
Deutsch
Version:
12/10/2007
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
TI422PDE_1007.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA00296PDE_1616.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Keramik- und Siliziumsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
PROFIBUS PAEN DE 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
BA00294PDE_1916.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Delapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA00303PDE_1716.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Beschreibung der Gerätefunktionen
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00274PDE_1816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Keramik- und Siliziumsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
FOUNDATION FieldbusEN DE 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201423/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA00301PDE_1916.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Metallsensoren
EN DE 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA00270PDE_2016.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN DE 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Sprache:
Englisch
Version:
10/12/2014
Dateigröße:
579.8 KB
Dateiname:
KA00252PA2_1514.pdf
-