
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,3%
-
Prozesstemperatur
-40…+100°C
-
Druck Messbereich
400 mbar…+400 bar
-
Messzelle
+400 mbar…+400 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMP21 ist ein preiswerter und sehr kompakter Drucktransmitter. Der piezoresistive Sensor kann Absolut- und Relativdruck von 400 mbar bis 400 bar messen. Der PMP21 wurde entwickelt, um den rauen Bedingungen der Prozessindustrie Stand zu halten, mit der Schutzart bis zu IP68 und hochwertigen Materialien wie 316L. Das Gerät kann in den meisten Bereichen eingesetzt werden da es zahlreiche Zertifikate wie beispielsweise Explosionsschutz oder Schiffbauzulassungen, bietet.
Druckmessumformer mit piezoresistivem Metallsensor zur Absolut- oder Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.
Prozessanschluss: Gewinde
Prozesstemperatur: -40 bis +100 °C
Prozessdruck: 400 mbar bis +400 bar
Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme in der Anlage dank sehr kompakter Konstruktion und anpassbarer Messbereiche
Referenzgenauigkeit von 0,3 % zusammen mit hoher Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit stellen die hohe Qualität der Prozessüberwachung sicher
Lange Prozessverfügbarkeit des Gerätes wird unterstützt durch die stringente Verwendung von 316L Material und der Möglichkeit einer flutbaren Version mit Schutzklasse IP68
Die Anforderungen bezüglich Dokumentation, Rückführbarkeit aber auch von Sicherheit in der Anlage werden vom PMP21 dahingehend unterstützt, dass er zahlreiche Zertifikate bezüglich Explosionsschutz und Schiffbauzulassungen bietet sowie optional ein EN10204 3.1 Materialzertifikat
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/2023Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
863 KB
Dateiname:
TI01723PDE_0123-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/2023Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
989.3 KB
Dateiname:
BA02298PDE_0123-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
325.9 KB
Dateiname:
KA01647PDE_0123-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMP21
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202311/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
333.9 KB
Dateiname:
KA01604PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
772.1 KB
Dateiname:
KA01164PDE_0721.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN DE 08/08/201623/07/201507/04/2015Sprache:
Englisch
Version:
08/08/2016
Dateigröße:
205.3 KB
Dateiname:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN DE 24/09/2024Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
392.7 KB
Dateiname:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-