![Ceraphant PTP33B Ceraphant PTP33B - Absolut- und Relativdruck](/__image/a/2228311/k/c725e924a9acb07edd8017b41dd152af06842eab/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Ceraphant_PTP33B_PP_1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messzelle
+400 mbar....+40 bar
Anwendungsgebiet
Der Ceraphant PTP33B ist ein preiswerter Druckschalter mit metallischer Messmembran zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck. Der Druckschalter mit kompaktem Design und Messbereichen bis +40 bar besitzt vollverschweißte Prozessanschlüsse und eine frontbündig verschweißte hygienische Messzelle. Der PTP33B mit Edelstahlgehäuse ist 3-A und EHEDG zugelassen. Durch IO-Link kann das Gerät leicht parametriert und einfach in alle Feldbussysteme integriert werden.
Druckschalter zur Überwachung von Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben.
Prozessanschlüsse: Hygienische Prozessanschlüsse, Gewinde
Prozesstemperatur: -10 bis +100°C, +135 °C für max. 1 Stunde
Prozessdruck: 400 mbar bis +40 bar
Genauigkeit: bis zu ±0.3 %
Vorteile
Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen
Funktionsprüfung und Informationen vor Ort dank LEDs und digitalem Display
Kompakter Druckschalter für Hygiene-Applikationen
Geeignet für CIP/SIP Reinigung
Kleine, frontbündige Prozessanschlüsse mit 3-A und EHEDG Zertifikat
IO-Link reduziert Kosten und Komplexität, da es die Konfiguration erleichtert und flexible Integration in alle Feldbussysteme bietet
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Fundamental Perfekt für Basisanwendungen FLEX: Fundamental Selection](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Deutsche Version - 07/2023
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01246PDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Betriebsanleitung
Deutsche Version - 05/2018
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck
EN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01270PDE_0718.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01246PDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Betriebsanleitung
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und
RelativdruckEN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01270PDE_0718.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202330/09/202020/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01911PDE_0323-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202311/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
333.6 KB
Dateiname:
KA01623PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/202020/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2020
Dateigröße:
601.1 KB
Dateiname:
KA01404PDE_0220.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Kurzanleitung
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und
RelativdruckEN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
627.5 KB
Dateiname:
KA01163PDE_0618.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202303/10/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
332.6 KB
Dateiname:
KA01626PDE_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN DE 20/06/2016Sprache:
Englisch
Version:
20/06/2016
Dateigröße:
927.3 KB
Dateiname:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN DE 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Sprache:
Englisch
Version:
07/02/2018
Dateigröße:
919.2 KB
Dateiname:
ZE01018PEN_0418.pdf
-