Spezifikation im Überblick
-
Messzelle
+400 mbar....+400 bar
Anwendungsgebiet
Der Ceraphant PTP31 ist ein preiswerter Druckschalter mit piezoresistiver Messzelle zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Realtivdruck. Der Druckschalter mit kompaktem Design ist extrem stabil und überlastfest bis +400 bar. Durch IO-Link kann das Gerät leicht parametriert und einfach in alle Feldbussysteme integriert werden.
Druckschalter mit Metallsensor zur sicheren Überwachung von Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Prozesstemperatur: -40 bis zu +100 °C
Prozessdruck: 400 mbar bis zu +400 bar
Genauigkeit: bis zu ±0.3 %
Vorteile
Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen
Funktionsüberwachung und –information vor Ort durch LED und digitalem Display
Überlastfester Sensor bis zu 400 bar
Kleine, frontbündige Prozessanschlüsse
IO-Link reduziert Kosten und Komplexität, da es die Konfiguration erleichtert und flexible Integration in alle Feldbussysteme bietet
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Deutsche Version - 07/2023
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01130PDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Betriebsanleitung
Deutsche Version - 05/2018
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck
EN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01270PDE_0718.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01130PDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Betriebsanleitung
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und
RelativdruckEN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01270PDE_0718.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202330/09/202020/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01911PDE_0323-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/202020/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2020
Dateigröße:
601.1 KB
Dateiname:
KA01404PDE_0220.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202303/10/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
330.7 KB
Dateiname:
KA01625PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202311/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
333.7 KB
Dateiname:
KA01622PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Kurzanleitung
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und
RelativdruckEN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
627.5 KB
Dateiname:
KA01163PDE_0618.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN DE 08/08/201623/07/201507/04/2015Sprache:
Englisch
Version:
08/08/2016
Dateigröße:
205.3 KB
Dateiname:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Valve plug
Valve plug
Sprache:
Language neutral
Version:
30/03/2016
Dateigröße:
65 KB
Dateiname:
SD01591PYY_0115.pdf
-