
Spezifikation im Überblick
-
Messzelle
+100 mbar....+40 bar
Anwendungsgebiet
Der Ceraphant PTC31B ist ein preiswerter Druckschalter mit keramischer, vakuumdichter Messzelle zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck. Der Druckschalter mit kompakten Design ist extrem stabil und vakuumbeständig bis zu 0 bar abs. Durch IO-Link kann das Gerät leicht parametriert und einfach in alle Feldbussysteme integriert werden.
Druckschalter mit Keramiksensor-Membran zur Überwachung von Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Prozesstemperatur: -25 bis +100 °C
Prozessdruck: -1/0 bis +40 bar
Genauigkeit: bis zu ±0.3 %
Vorteile
Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen
Einfache Funktionsüberwachung und –information vor Ort durch LED und digitalem Display
Trockener, kapazitiver Keramiksensor (Ceraphire) und minimale Spanne von bis zu 0 bis 20 mbar bieten einen zuverlässigen Einblick in den Prozess
Hohe Prozessverfügbarkeit in Vakuumapplikationen und Applikationen mit abrasiven Medien
IO-Link reduziert Kosten und Komplexität, da es die Konfiguration erleichtert und flexible Integration in alle Feldbussysteme bietet
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Betriebsanleitung
Deutsche Version - 05/2018
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck
EN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01270PDE_0718.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Deutsche Version - 01/2025
Prozessdruckmessung
EN DE 27/01/202531/07/202320/12/201818/05/201831/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
27/01/2025
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01130PDE_0825-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Prozessdruckmessung
EN DE 27/01/202531/07/202320/12/201818/05/201831/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
27/01/2025
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01130PDE_0825-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Betriebsanleitung
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und
RelativdruckEN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01270PDE_0718.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202330/09/202020/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01911PDE_0323-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/202020/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2020
Dateigröße:
601.1 KB
Dateiname:
KA01404PDE_0220.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Ceraphant PTC31B IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202303/10/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
332.6 KB
Dateiname:
KA01624PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Ceraphant PTC31B
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202311/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
332.6 KB
Dateiname:
KA01621PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Kurzanleitung
Druckschalter zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und
RelativdruckEN DE 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
18/05/2018
Dateigröße:
627.5 KB
Dateiname:
KA01163PDE_0618.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD M12-Buchse
Zubehör für Geräte mit Stecker M12
EN DE 09/01/202530/06/202329/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
298.4 KB
Dateiname:
SD02586FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link-Geräte
Endress+Hauser IO-Link-Funktionsbausteine
für Siemens TIA PortalEN DE 01/12/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
SD03368SDE_0124-00.pdf
-