Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Verlauf
Trinkwasserüberwachungssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Effiziente, zuverlässige Systeme zur Überwachung der Wasserqualität gemäß den Standards von Gesetzen und Produktion
Die Sicherstellung einer optimalen Trinkwasserqualität ist in jeder Industrie eine Herausforderung, und der hohe Wettbewerbsdruck in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie macht diese Aufgabe noch komplexer. Private Betreiber benötigen eine genaue Kontrolle der Betriebskosten. Anspruchsvolle Sicherheitsstandards erfordern eine präzise Überwachung zahlreicher Parameter. Eine niedrige Redundanz bedeutet Kontinuität der Betriebsabläufe; effiziente Wartung und Fernunterstützung sind hier entscheidend. Mit führenden Lösungen und Technologien bietet Endress+Hauser umfassende Antworten auf diese Herausforderungen.
Effiziente Überwachung für minimale Wasserverluste
Analysepanels zur Überwachung der Trinkwasserqualität benötigen ein Minimum an Wasser und Platz. Die Wirtschaftlichkeit wird durch eine schnelle Inbetriebnahme und hohe Benutzerfreundlichkeit noch zusätzlich verbessert, während die marktführende Instrumentierung gleichzeitig eine genaue Analyse aller relevanten Parameter bereitstellt. Instandhaltung und Zugänglichkeit sind optimiert. Memosens- und Liquiline Technologien sorgen für Unempfindlichkeit gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit, die vollständige Rückführbarkeit der Kalibrierung und Einsparungen bei den Betriebskosten durch nachhaltige Einhaltung von Vorschriften.
Analyse des Trinkwassers, um höchste Produktqualität sicherzustellen und gesetzliche Auflagen zu erfüllen.
Trinkwasserüberwachung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, um eine optimale Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser vereint fundierte Erfahrungen aus der Lebensmittel- & Getränkeindustrie, die erfolgreichsten Systeme zur Überwachung der Wasserqualität, die Beratung durch Experten und einen umfassendem Service, um Ihnen als Komplettlieferant bei einer zuverlässigen und effizienten Analyse der Wasserqualität zur Seite zu stehen und Ihre Anlage zukunftssicher zu machen.
Wir beschleunigen Ihre Projektplanungs- und Engineering-Phasen mit schlüsselfertigen Lösungen, die zudem verschiedene Schnittstellen für eine komfortable Integration über analoge, digitale und IIoT-Anbindung bieten.
Die Messstellen sind einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen: Schrauben Sie die Lösung einfach nur an die Wand, schließen Sie sie an Strom und Wasser an, und schon sind Sie betriebsbereit.
Unsere benutzerfreundlichen Analysepanels verfügen über die CE-Kennzeichnung und ermöglichen damit eine hoch effiziente und konforme Überwachung mit Risikominderung.
Unsere intelligente Memosens-Technologie ermöglicht eine einfache Kalibrierung Ihrer Sensoren in Ihrem Labor. Integrierte Funktionen zur vorausschauenden Wartung informieren Sie, sobald eine Kalibrierung oder Wartung erforderlich wird, was zu Kosteneinsparungen im Betrieb führt.
Für einen noch besseren Support können unsere lokalen Experten über die optionale IIoT-Anbindung auch aus der Ferne auf Ihre Analysepanels zugreifen.
Die Endress+Hauser Systeme zur Überwachung der Trinkwasserqualität lassen sich schnell integrieren, ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Überwachung und können weltweit geliefert und in Betrieb genommen werden. Sie werden durch unsere...
Die Endress+Hauser Systeme zur Überwachung der Trinkwasserqualität lassen sich schnell integrieren, ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Überwachung und können weltweit geliefert und in Betrieb genommen werden. Sie werden durch unsere kompetenten Projektmanager und die neuesten Logistikmöglichkeiten unterstützt.
Führendes Portfolio an Liquiline-Multi-Parameter-Transmittern. Bis zu 8 Wasserqualitätsparameter pro Transmitter
Vorkalibrierte Sensoren mit Memosens-Technologie
Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Ammonium, Orthophosphat, Nitrat/Nitrit, Summenparameter (CSB, TOC, TP, SAK), Spektroskopie, verschiedene Metalle; Drittanbieter-Sensoren auf Anfrage
Kompakte Durchflussarmatur zur Minimierung des Probenverbrauchs
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Fernüberwachung über Webserver und Cloud-Anbindung)
Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Instandhaltung und benutzerfreundliche Verifikation der gesamten Messstelle
Verschiedene Werkstoffe verfügbar, inklusive hygienisches PTFE, PVC-U oder Edelstahl
Optionale Merkmale sind u. a. Ventile zur Probenahme und die vollautomatische Reinigung
Der Oxymax COS22D schützt Ihre Produkte, Ihren Prozess und Ihre Anlagenausrüstung vor unerwünschten Sauerstoffeinflüssen. Seine zuverlässigen und stabilen Messungen helfen Ihnen Ihre Anwendungen besser zu überwachen und zu steuern.
Memosens CCS51D ist ein robuster, wartungsarmer Chlorsensor für freies Chlor. Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser und in Utilities.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Werfen Sie einen Blick auf die Geräte, die Endress+Hauser speziell für die Wasseraufbereitung entwickelt hat. Memosens und Liquiline genauso wie Monitoringlösungen machen die Arbeit in Wasserwerken einfacher.
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Setzen Sie zur Lebensmittel- oder Getränkeproduktion Dampferzeuger ein? Entdecken Sie unsere intelligenten SWAS-Analysepanels für eine zuverlässige Überwachung der Wasserqualität in der Dampferzeugung.
Prozesswasserüberwachung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Prozesswasserüberwachung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Ermöglichen Sie mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser eine effiziente, gesetzeskonforme und kostengünstige Überwachung der Prozesswasserqualität in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion.
Intelligente Überwachung des Abwasserauslaufs für Lebensmittel und Getränke
Intelligente Überwachung des Abwasserauslaufs für Lebensmittel und Getränke
Erfahren Sie, wie es Endress+Hauser Lösungen zur Überwachung des Abwasserauslaufs der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ermöglichen, Potenzial für Kosteneinsparungen freizusetzen und gleichzeitig die Konformität heute und in Zukunft zu sichern.
Be- und Entladungs-Skids in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Be- und Entladungs-Skids in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser einen höheren Durchsatz, Kosteneinsparungen und Genauigkeit für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei der Be- und Entladung von Flüssigkeiten in Lkws und Güterwagen bieten.
Tankstandsmesssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Tankstandsmesssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser zur Tankstandmessung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Leistungssteigerungen ermöglichen, bei gleichzeitig nachhaltiger Gesetzeskonformität.
Trinkwasserüberwachungssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Trinkwasserüberwachungssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Entdecken Sie die Endress+Hauser Systeme zur Überwachung der Wasserqualität, um eine zuverlässige und kostengünstige Messung der Trinkwasserqualität in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sicherzustellen.
Überwachung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Überwachung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Bestandsüberwachungslösungen von Endress+Hauser Sie bei der Verwaltung der Bestände von Rohstoffen oder losen Endprodukten an mehreren Standorten unterstützen
Die führende Bestandsüberwachung für die Lebensmittelindustrie
Die führende Bestandsüberwachung für die Lebensmittelindustrie
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für das Bestandsmanagement in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und wie Endress+Hauser Ihre Bestände an mehreren Standorten verwalten kann.
Temperaturüberwachung in Tanks & Silos in der Lebensmittelindustrie
Temperaturüberwachung in Tanks & Silos in der Lebensmittelindustrie
Entdecken Sie unsere Lösung für die Temperaturüberwachung, um den Verderb von Futter und Lebensmitteln in Schüttguttanks und Silos zu verhindern. Genaue Temperaturerfassung gewährleistet jederzeit die Produktqualität und Anlagensicherheit.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .