Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Pflegen Sie Ihre Dampferzeuger mit SWAS-Lösungen, und machen Sie Schluss mit Ablagerungen und Korrosion
Dampfanwendungen sind Teil der Lebensmittelproduktion. Um einen reibungslosen Betrieb mit minimalem Energieverbrauch und den Schutz der Anlage zu gewährleisten, muss die Reinheit des Speisewassers gemessen und dokumentiert werden. Eine nicht adäquate Regelung kann zu Schäden, Prozessstillstandszeiten und dem Verlust von Garantien führen. Intelligente Lösungen von Endress+Hauser, wie z. B. das platzsparende SWAS Compact-System, bieten gebündelte High-Tech-Messungen für kritische Parameter und reduzieren die Betriebskosten durch einen sehr geringen Kühlwasser-und Probewasserverbrauch.
SWAS Compact reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 70 %
im Vergleich zu konventionellen SWAS-Systemen
Das herausragende SWAS Compact-System, das optimal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet ist, bietet höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit bei niedrigstem Probe- und Kühlwasserverbrauch. Sichergestellt wird dies durch die patentierte
Durchflussarmatur mit hoch entwickelter Sensoranordnung. Effiziente Dampf- und Wasserüberwachung für eine kosten- und ressourcensparende Lebensmittelproduktion.
Prozess der Dampferzeugung für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Wie wir Sie unterstützen
Sauberes Wasser ist eine Voraussetzung für Produktsicherheit und optimierte Betriebskosten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Nicht nur für die Lebensmittelproduktion an sich, sondern auch für die Hilfsprozesse in der Produktion, wie z. B. die industrielle Dampferzeugung. Die Wasserqualität muss kontinuierlich die strengen Standards für die Lebensmittelverarbeitung erfüllen, damit die Gewährleistung von Turbinen-, Kessel- und Rohrleitungsherstellern nicht entfällt. Zudem ist eine vollständige Dokumentation erforderlich. Unsere schlüsselfertigen SWAS-Lösungen tragen dazu bei, Instandhaltungskosten zu senken, die Prozessstillstandszeiten zu minimieren und die Lebensdauer Ihres Dampferzeugers zu verlängern.
Erhalten Sie Unterstützung, und sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem kompakten System, das leicht zu bedienen und zu warten ist und sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst. Alle unsere SWAS-Analysepanels ermöglichen eine hoch effiziente und, dank CE-Kennzeichnung, auch eine strikt konforme Überwachung.
Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS Compact-System, das pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und Differenzleitfähigkeit in einer einzigen Lösung analysiert. Genaue Echtzeitdaten von Ihren kritischen Prozesspunkten ohne Unterbrechung Ihrer Produktion.
Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h (dank unserer patentierten Messanordnung in der SWAS Compact-Analysepanels) und 70 % weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen, sparen Sie bares Geld bei den Verbrauchsstoffen.
Über verschiedene Schnittstellen sowie eine analoge, digitale oder IIoT-Anbindung können Sie alle SWAS-Lösungen bequem und nahtlos in Ihre vorhandenen SPS-Systeme integrieren.
Mit unseren Dampf- und Wasseranalysesystemen profitieren Sie von einem sicheren Datenmanagement, mit dem Sie jederzeit Ihre Wasserqualität nachweisen können. Der einfache Anschluss über Plug-and-Play ermöglicht einen schnellen Einsatz an Ihrem Standort.
Mit dem SWAS Compact Panel kann die kontinuierliche Überwachung von Qualitätsparametern wie pH und Leitfähigkeit in der Käseproduktion automatisiert und vereinfacht werden.
Mit der SWAS Compact Lösung von Endress+Hauser konnten wir die Betriebssicherheit deutlich erhöhen und unsere Nachweispflichten mit weniger Aufwand erfüllen.
Simon Gutensohn, Geschäftsführer
Milchverwertung Ostallgäu eG
Unser Angebot
Intelligente Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Dampferzeuger, wie z. B. die SWAS Compact-Analysepanels, liefern topmoderne Messungen für alle kritischen Parameter an einer zentralen Stelle. So ist sichergestellt, dass Ihre Komponenten vor...
Intelligente Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Dampferzeuger, wie z. B. die SWAS Compact-Analysepanels, liefern topmoderne Messungen für alle kritischen Parameter an einer zentralen Stelle. So ist sichergestellt, dass Ihre Komponenten vor Korrosion und Ansatzbildung geschützt sind. Die SWAS-Lösungen von Endress+Hauser haben sich während der letzten Jahrzehnte in zahlreichen Anwendungsfällen bewährt. Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die lediglich an die Prozessanschlüsse angeschlossen wird und schon betriebsbereit ist.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Drittanbieter-Sensoren auf Anfrage.
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Drittanbieter-Sensoren auf Anfrage.
Messung von bis zu acht Parametern mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Liquiline-Transmitter.
Schlüsselfertiges SWAS Compact-System zur Messung der Gesamtleitfähigkeit, Säure-/kationischen und differenziellen Leitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und des pH-Wertes für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Gerät.
Probenvorbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
Integrierte pH-Wert-Berechnung anhand der differenziellen Leitfähigkeit.
Berechnung der verbleibenden Kationentauscherkapazität.
Automatisches Herunterfahren des Systems, wenn die Kondensattemperatur die Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.
Der Oxymax COS22D schützt Ihre Produkte, Ihren Prozess und Ihre Anlagenausrüstung vor unerwünschten Sauerstoffeinflüssen. Seine zuverlässigen und stabilen Messungen helfen Ihnen Ihre Anwendungen besser zu überwachen und zu steuern.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Optimale Geräteinbetriebnahme für langfristig zuverlässige Messungen und Konformität mit Standards und Normen
Downloads
Zuverlässige Wasserqualität in Dampfkreisläufen
Möchten Sie Ihre Kessel, Turbinen und Wärmetauscher vor Korrosion und Ablagerungen schützen? Dann informieren Sie sich über unser SWAS Compact und erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige Wasserqualität in Ihren Dampfkreisläufen sicherstellen können.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Prozesswasserüberwachung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Prozesswasserüberwachung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Ermöglichen Sie mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser eine effiziente, gesetzeskonforme und kostengünstige Überwachung der Prozesswasserqualität in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion.
Intelligente Überwachung des Abwasserauslaufs für Lebensmittel und Getränke
Intelligente Überwachung des Abwasserauslaufs für Lebensmittel und Getränke
Erfahren Sie, wie es Endress+Hauser Lösungen zur Überwachung des Abwasserauslaufs der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ermöglichen, Potenzial für Kosteneinsparungen freizusetzen und gleichzeitig die Konformität heute und in Zukunft zu sichern.
Trinkwasserüberwachungssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Trinkwasserüberwachungssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Entdecken Sie die Endress+Hauser Systeme zur Überwachung der Wasserqualität, um eine zuverlässige und kostengünstige Messung der Trinkwasserqualität in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sicherzustellen.
Be- und Entladungs-Skids in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Be- und Entladungs-Skids in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser einen höheren Durchsatz, Kosteneinsparungen und Genauigkeit für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei der Be- und Entladung von Flüssigkeiten in Lkws und Güterwagen bieten.
Tankstandsmesssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Tankstandsmesssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser zur Tankstandmessung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Leistungssteigerungen ermöglichen, bei gleichzeitig nachhaltiger Gesetzeskonformität.
Überwachung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Überwachung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Bestandsüberwachungslösungen von Endress+Hauser Sie bei der Verwaltung der Bestände von Rohstoffen oder losen Endprodukten an mehreren Standorten unterstützen
Die führende Bestandsüberwachung für die Lebensmittelindustrie
Die führende Bestandsüberwachung für die Lebensmittelindustrie
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für das Bestandsmanagement in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und wie Endress+Hauser Ihre Bestände an mehreren Standorten verwalten kann.
Temperaturüberwachung in Tanks & Silos in der Lebensmittelindustrie
Temperaturüberwachung in Tanks & Silos in der Lebensmittelindustrie
Entdecken Sie unsere Lösung für die Temperaturüberwachung, um den Verderb von Futter und Lebensmitteln in Schüttguttanks und Silos zu verhindern. Genaue Temperaturerfassung gewährleistet jederzeit die Produktqualität und Anlagensicherheit.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .