Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Neue Produkte für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkteinführungen und Innovationen
Präzise Überwachung erhöht die Lebensdauer Ihrer Anlage
Wärmekraftwerke
Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz in Ihrem Wärmekraftwerk
Unsere Produkte ermöglichen eine zuverlässige und genaue Überwachung des Verbrauchs von Brennstoffen, Wasser und Dampf sowie der Zufuhr von Chemikalien und erhöhen so die Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit.
Robuste Druck- und Temperaturtransmitter bieten höchste Zuverlässigkeit und erfüllen die SIL- und Ex-Anforderungen
Erreichen Sie eine präzise Messung des Wasserdurchflusses ohne und mit minimalen oder gar keinen Anforderungen an den Zulauf, um eine optimale Leistung zu gewährleisten
Überwachen Sie Ihre Zufuhr von Flüssigkeiten und Feststoffen zuverlässig und sogar berührungslos für hohe Verfügbarkeit und Bedienersicherheit
Präzise Überwachung der Qualität von Brennstoff, Dampf und Wasser erhöht die Lebensdauer Ihrer Anlage
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Wärmekraftwerke
Deltabar PMD50 ist ein Differenzdrucktransmitter mit
Metallmembran. Er ist für Standardanwendungen optimiert und für den Einsatz in
der Energiebranche geeignet.
Nicht-invasiv Durchflussmessgerät, gleichbleibend genau, auch bei beengten Platzverhältnissen - kombinierbar mit Heartbeat Technology für verbesserte Prozesstransparenz, jetzt auch mit Modbus.
Memosens-Sensor zur zuverlässigen Überwachung von Chlordioxid in Kühlwasserkreisläufen und Kühltürmen, um das Risiko der Bildung von Biofilmen und einer geringen Leistung von Kühltürmen zu reduzieren.
Memosens-Sensor zur schnellen Messung der Konzentration von freiem Chlor im Kühlwasser, wodurch das Risiko der Bakterienbildung verringert und die Sicherheit des Personals erhöht wird.
Metrisches RTD/TC Thermometer mit Vollmaterial-Schutzrohr für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen , wie die Messung der Dampftemperatur; mit SIL- und Ex-Zulassungen.
Analysator für den gesamten organischen Kohlenstoff zum schnellen Nachweis niedrigster TOC-Konzentrationen, der eine sofortige Reaktion auf eine mögliche Verunreinigung von Reinstwasser ermöglicht.
Der Micropilot FMR10B ist ein berührungsloses Radarmessgerät. Er bietet eine hochpräzise Füllstandsmessung unabhängig von den Installationsbedingungen und ist somit die perfekte Lösung für die Energie- und Kraftwerksindustrie.
Der Micropilot FMR20B ist ein berührungsloses Radarmessgerät für die Füllstandsmessung. Dank seiner einfachen und effizienten Bedienung eignet er sich perfekt für den Einsatz in der Energie- und Kraftwerksindustrie.
Der Micropilot FMR30B ist ein berührungsloses Radarmessgerät für die Füllstandsmessung. Dank seiner maximalen Einfachheit und höchsten Effizienz ist er die perfekte Lösung für Anwendungen in der Energie- und Kraftwerksindustrie.
Hochtemperatur-Durchflussmessgerät für Prozessanwendungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. DieHeartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
Erhöhen Sie die Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
Ermitteln Sie Ineffizienzen und verhindern Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfähigkeit der installierten Basis.
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe durch eine geeignete Wartungs- und Migrationsstrategie
Verschaffen Sie sich volle Transparenz und erhöhen Sie die Zugänglichkeit zu den Informationen Ihrer installierten Basis.
Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung
Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezielle Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator-Tool macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach. Testen Sie den Applicator!
Präzise Messungen im Wasserkraftwerk sichern Effizienz und Verfügbarkeit
Wasserkraftwerke
Erhöhen Sie die Sicherheit und Effizienz in Ihrem Wasserkraftwerk
Der Füllstand des Wasserspeichers und des Unterbeckens sowie die Durchflussmenge in der Druckleitung sind wichtige Messwerte zur Überwachung der Effizienz Ihres Kraftwerks. Veränderungen im Wirkungsgrad können auf ein Problem mit einer Turbine hinweisen. Die zuverlässige Überwachung der Öl- und Luftkühlsysteme trägt dazu bei, die Gesamtverfügbarkeit des Kraftwerks zu erhöhen.
Sichere Überwachung der Kühlleistung mit robusten Transmittern zur Minimierung von Ausfallzeiten
Sorgen Sie für einen stabilen Wasserfluss und eine konstante Ölqualität (Viskosität und/oder Dichte) mit kurzen oder keinen Einlaufstrecken, um Platz und Kosten zu sparen und gleichzeitig die Betriebszeit Ihrer Anlage zu erhöhen.
Messen Sie den Füllstand des Wasserspeichers, des Pumpensumpfes und des Nachlaufbeckens zur Überwachung der Effizienz mit nicht-invasiven, zuverlässigen Radarsensoren
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Wasserkraftwerke
Deltabar PMD50 ist ein Differenzdrucktransmitter mit Metallmembran. Er ist für Standardanwendungen optimiert und für den Einsatz in der Energiebranche geeignet.
Nicht-invasiv Durchflussmessgerät, gleichbleibend genau, auch bei beengten Platzverhältnissen - kombinierbar mit Heartbeat Technology für verbesserte Prozesstransparenz, jetzt auch mit Modbus.
Innovativer Spezialist für anspruchsvolle Anwendungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer, on DN 25 bis 250 – jetzt mit integrierter Viskositätsmessung.
Der Micropilot FMR10B ist ein Freifeld-Radargerät. Es bietet eine hochpräzise Füllstandsmessung unabhängig von den Installationsbedingungen und ist somit die perfekte Lösung für die Kraftwerks- und Energieindustrie.
Der Micropilot FMR20B ist ein Freifeldradar zur kontinuierlichen Füllstandmessung. Dank seiner einfachen und effizienten Bedienung eignet er sich perfekt für den Einsatz in der Energie- und Kraftwerksindustrie.
Der Micropilot FMR30B ist für die kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung ausgelegt. Dank seiner maximalen Einfachheit und höchsten Effizienz ist er die perfekte Lösung für die Energie- und Kraftwerksindustrie.
Metrisches RTD/TC-Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr; optional mit Bluetooth-Konnektivität, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; mit SIL- und Ex-Zulassungen; robust gegen Vibrationen.
Metrisches RTD/TC-Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr für eine Vielzahl industrieller Anwendungen in Ex-freien Bereichen mit einfacher Sensortechnologie.
Der kompakten Messumformer Promass P 300 bietet hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Metrisches RTD-Thermometer zur Messung der Umgebungstemperatur in robuster Ausführung mit allen gängigen Kommunikationsprotokollen, EMV-Zulassungen und Bluetooth-Konnektivität.
Erhöhte Sicherheit und Effizienz in Ihrem Kombikraftwerk
Verbesserung der Sicherheitsüberwachung der Konzentrationen von Desinfektionsmitteln und TOC (Total Organic Carbon): Niedrige Konzentrationen oder ein Mangel an Desinfektionsmitteln im Kühlwassersystem können zur Bildung von schädlichen Bakterien führen, die das Risiko für die Mirarbeiter erhöhen und mögliche Ausfallzeiten zur Folge haben. Bereits geringste Konzentrationen von organischem Kohlenstoff (TOC) im Reinstwasser können zu Anlagenstillständen führen.
Verbesserung der Prozessverfügbarkeit mit Hilfe der Dynamischen Analyse der installierten Basis: Gewinnen Sie Transparenz über Ihre Anlagen, verwalten Sie kontinuierlich den Wartungsbedarf für Ihre Messgeräte und rationalisieren Sie die Bestellung von MRO-Geräten.
Effizienzsteigerung durch zuverlässige Überwachung des Kühlwasser- und Brennstoffflusses: Durchflusstechnologien erfordern häufig Ein- und Auslaufstrecken. Die Verwendung von Promass Q für die Messung des Erdgasdurchflusses löst dieses Problem mit einer hervorragenden max. Messabweichung von 0,25 % Massefluss. Für Kühlwasser leistet Promag W 0 x DN FB dasselbe, ohne Druckverlust und mit integrierter Überwachung der Leitfähigkeit.
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Kombikraftwerke
Memosens-Sensor zur zuverlässigen Überwachung von Chlordioxid in Kühlwasserkreisläufen und Kühltürmen, um das Risiko der Bildung von Biofilmen und einer verminderten Leistung der Kühltürmen zu reduzieren.
Der Spezialist für anspruchsvolle Wasser- und Abwasseranwendungen mit einem kompakten, leicht zugänglichen Messumformer sowie einer „0 x DN Full Bore“-Option und integrierter Leitfähigkeitsmessung
Analysator für den gesamten organischen Kohlenstoff zur schnellen Erkennung niedrigster TOC-Konzentrationen, der eine sofortige Reaktion auf eine mögliche Verunreinigung von Reinstwasser ermöglicht.
Memosens-Sensor zur schnellen Messung der Konzentration von freiem Chlor im Kühlwasser, wodurch das Risiko der Bakterienbildung verringert und die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht wird.
Metrisches RTD/TC-Thermometer mit robustem Stabthermometer für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, z. B. Messung der Dampftemperatur; mit SIL- und Ex-Zulassungen.
Der innovative Spezialist für anspruchsvolle Anwendungen, als Remote-Version mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen, von DN 25 bis 250, jetzt mit integrierter Viskositätsmessung
Hochtemperatur-Durchflussmessgerät für Prozessanwendungen mit kompaktem, leicht zugänglichem Messumformer sowie einer „0 x DN Full Bore“-Option und integrierter Leitfähigkeitsmessung
Der Spezialist für anspruchsvolle Wasser- und Abwasseranwendungen als Remote-Version mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen sowie einer „0 x DN Full Bore“- Option und integrierter Leitfähigkeitsmessung
Hochtemperatur-Durchflussmessgerät für Prozessanwendungen als Remote-Version mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen sowie einer „0 x DN Full Bore“-Option und integrierter Leitfähigkeitsmessung
Der Micropilot FMR10B ist ein berührungsloses Radarmessgerät. Er bietet eine hochpräzise Füllstandsmessung unabhängig von den Installationsbedingungen und ist somit die perfekte Lösung für die Energie- und Kraftwerksindustrie.
Der Micropilot FMR20B ist ein berührungsloses Radarmessgerät für die Füllstandsmessung. Dank seiner einfachen und effizienten Bedienung eignet er sich perfekt für den Einsatz in der Energie- und Kraftwerksindustrie.
Der Cerabar PMP50 ist ein Druckmessumformer mit Metallmembran. Er ist für Standardanwendungen optimiert und für den Einsatz in der Energie- und Kraftwerksindustrie vorgesehen.
Deltabar PMD50 ist ein Differenzdrucktransmitter mit Metallmembran. Er ist für Standardanwendungen optimiert und für den Einsatz in der Energiebranche geeignet.
Nicht-invasives Durchflussmessgerät, gleichbleibend genau, auch bei beengten Platzverhältnissen – kombinierbar mit Heartbeat-Technologie für mehr Prozesstransparenz, jetzt auch mit Modbus.
Tieferer Einblick in die Prozess- und Messgeräteperformance
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es den Anwendern, die besten Entscheidungen zu treffen.
Möchten Sie mehr über unsere Angebote für die Kraftwerks- und Energieindustrie erfahren?
Power & Energy: Power up your plant
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam (coal, gas and oil), combined cycle gas turbine, waste-to-energy, hydro and nuclear.
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Anlagen und verbessern Sie die Sicherheit. Verlassen Sie sich auf die Lösungen von Endress+Hauser für Ihre Herausforderungen in in Strom- und Energie Kraftwerken.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .