Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimieren Sie die Aufbereitung Ihres industriellen Abwassers, um gesetzliche Vorschriften einzuhalten.
Die Aufbereitung industriellen Abwassers ist für viele Anlagenbetreiber eine unvermeidliche Herausforderung, da Abwasser ein Nebenprodukt zahlreicher industrieller Prozesse ist. Die Wiederverwendung von Abwasser in sekundären Prozessen kann zu Effizienzsteigerungen führen. Wenn dies nicht möglich ist, ist die Einleitung in die Kanalisation oder in ein Gewässer die einzige Möglichkeit. Strenge Vorschriften für die Sicherheit von Mensch und Umwelt machen die Behandlung von Abwasser zur Einleitung in die Kanalisation jedoch zu einer kostspieligen und komplexen Aufgabe. Unser Portfolio an Produkten zur Behandlung industriellen Abwassers kann hierbei die Sicherheit der Prozesse gewährleisten.
16 %
des weltweiten Süßwasserverbrauchs
enden als Industrieabwasser. Nur 3 % werden tatsächlich in den Produktionsprozessen verbraucht.
Wie wir Sie unterstützen
Mit einem umfassenden Portfolio an Überwachungs- und Analysetechnologien ermöglicht Endress+Hauser seinen Kunden, Industrieabwässer effizienter zu behandeln, um gesetzliche Vorschriften einzuhalten und dabei folgende Prozesse zu optimieren:
Abwasserwiederverwendung
Anaerobe Faulung
Biologische Aufbereitung
Schlammentsorgung
Anwendungen
Abwasserwiederverwendung
Abwasserwiederverwendung oder Abwasserrecycling bietet einen zusätzlichen Vorteil, da auf der einen Seite weniger Frischwasser benötigt wird und auf der anderen Seite die Kosten für die Abwasserentsorgung reduziert werden können. Damit jedoch Abwasser sicher als Brauchwasser wiederverwendet werden kann, muss es entsprechend der vorgesehenen Nutzung aufbereitet werden. Dies umfasst verschiedene Prozesse wie Flotation, Sedimentation und Filtration.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Portfolio von Endress+Hauser ermöglicht die genaue Überwachung und Steuerung von Wasserdruck, Wasserqualität und Wasserdurchfluss im Zulauf der Anlage. Diese Parameter sind für die Vermeidung von Schäden an Abwasserfiltern enorm wichtig.
Anaerobe Faulung ist ein effizienter Vorbehandlungsprozess für Abwässer mit einer hohen CSB-Fracht, wie sie typischerweise in der Lebensmittel-, Papier- und Zellstoffindustrie vorkommen. Der wesentliche Teil der organischen Belastung wird zu Biogas umgewandelt. Die effektive Steuerung der anaeroben Faulung erfordert die genaue Überwachung mehrerer Parameter während des gesamten Prozesses.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine vollständige Palette von Überwachungstechnologien für die Kontrolle und Optimierung des gesamten anaeroben Faulungsprozesses, einschließlich:
Robuste Temperaturmessung mit dem modularen RTD-Thermometer TR15
Häufig wird Abwasser mit hoher organischer Belastung, beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, nach der anaeroben Faulung biologisch behandelt, um den Gehalt an organischen Stoffen zu reduzieren. Die Gewährleistung der richtigen Bedingungen für diesen biologischen Prozess ist die größte Herausforderung bei der biologischen Behandlung, und die genaue Überwachung von Parametern wie Ammonium-, Nitrat- und Sauerstoffgehalt ist hierbei entscheidend.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine umfangreiche Palette an individuell anpassbaren Analysatoren und Sensoren, die eine genaue Überwachung einer Vielzahl von Parametern bei der biologischen Behandlung ermöglichen:
Ammonium-Analysator Liquiline System CA80AM, photometrisches System zur Online-Überwachung von Wasser und Abwasser
Turbimax CUS51D Memosens Sensor zur Messung von Schwebstoffen und Trübung
Digitaler Sauerstoffsensor Memosens COS51E zur Grenzstanddetektion und Grenzstandüberwachung
Die Schlammbehandlung ist sowohl kostspielig als auch komplex. Sie umfasst Verfahren wie die Eindickung oder Entwässerung, deren Effizienz von der genauen Überwachung von Parametern wie Durchfluss, suspendierte Feststoffe und Dichte abhängt, um eine optimale Nutzung von Zuschlagsstoffen und Konditionierungsmitteln zu gewährleisten.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Portfolio von Endress+Hauser umfasst leistungsstarke Durchflussmessgeräte, mit denen sich alle wichtigen Parameter messen und die Chemikaliendosierung bei der Schlammentsorgung optimieren lassen:
Optimale Durchflussregelung mit dem magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät Promag Proline W 400
Messung der Dichte von Dunkelschlamm mit einer breiten Palette von Coriolis-Massedurchflussmessgeräten
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Wasser- und Abwasserindustrie haben wir ein breites Portfolio an Messtechnologien, Automatisierungslösungen und Serviceangeboten entwickelt, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir kennen die speziellen Herausforderungen bei der Optimierung von Kosten und gewährleisten, dass die Qualität des Auslaufs auch den Umweltanforderungen entspricht.
30 %
der für die Belüftung aufgewendeten Energiekosten können durch die genauere Steuerung der Belüftung eingespart werden
20 %
potenzielle Kosteneinsparungen für Konditionierungsmittel in der Schlammbehandlung
Damit die Schmutzwasserbehandlung rund um die Uhr reibungslos funktioniert, setzt die Wernsing Feinkost GmbH auf Messtechnik und Engineering von Endress+Hauser.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Wassersicherheit
Brauchwasseraufbereitung
Für sichere und effiziente Prozesse ist eine zuverlässige Aufbereitung des Brauchwassers von entscheidender Bedeutung
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .