
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
In Formazin: 0 ... 4000 FNU
Anzeigebereich bis 9999 FNU
In Schlamm: 0 ... 300 g/L
Der erreichbare Messbereich hängt sehr stark von den Medien ab -
Prozesstemperatur
Prozesstemperatur: -5 ... 50°C (23 ... 122 °F)
Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Anwendungsgebiet
Turbimax CUS51D ist ein smarter Sensor, der sich für eine große Bandbreite an Prozessbedingungen eignet und sich dort wartungsfrei betreiben lässt. Sein einzigartiges Design ist extrem robust und, dank seiner Selbstreinigungsfunktionalität, besonders wartungsarm. Wählen Sie aus verschiedenen integrierten Analysemodellen, um den Sensor auf Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CUS51D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit und lässt sich im Labor kalibrieren.
Turbimax CUS51D misst ungelöste Feststoffe und Trübung in:
Kläranlagen:
- Messung des Feststoffgehalts in der Belebung, Rezirkulation und Schlammbehandlung
- Flockungsmitteldosierung
- Trübungsmessung im AblaufTrink- und Prozesswasser:
- Messung des Feststoffgehalts in der Schlammbehandlung
- FlockungsmitteldosierungUtilities aller Industrien:
- Messung des Feststoffgehalts in der Belebung, Rezirkulation und Schlammbehandlung
- Flockungsmitteldosierung
Vorteile
Ein Sensor für alle Anwendungen: Das 'Einer-für-Alles'-Prinzip optimiert die Lagerhaltung, beschleunigt das Projekthandling und erleichtert das Life Cycle Management.
Optimale Anpassung an alle Messaufgaben: Sensor ist dank zahlreicher integrierter Analysemodelle für alle Messbereiche geeignet.
Schnelle und einfache Inbetriebnahme: Sensor ist ab Werk vorkalibriert und vorkonfiguriert.
Wartungsfreier Betrieb: Intelligente Bauform ermöglicht ermöglicht hervorragende Selbstreinigung und minimiert Wartung.
Perfekte Prozessanpassung: Schnelle Sensorpositionierung mit der Halterung Flexdip CYH112 und der Armatur Flexdip CYA112.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Turbimax CUS51D
Deutsche Version - 01/2024
Trübungs- und Feststoffgehaltssensor
EN DE 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
11/01/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00461CDE_1923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Turbimax CUS51D
Deutsche Version - 08/2023
Trübungs- und Feststoffgehaltssensor
EN DE 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00461CDE_2023-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Turbimax CUS51D
Trübungs- und Feststoffgehaltssensor
EN DE 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
11/01/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00461CDE_1923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Turbimax CUS51D
Trübungs- und Feststoffgehaltssensor
EN DE 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00461CDE_2023-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Sprache:
Englisch
Version:
29/01/2013
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Trübungssensoren
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN DE 03/12/2024Sprache:
Deutsch
Version:
03/12/2024
Dateigröße:
447.9 KB
Dateiname:
XA03305CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Sprache:
Italienisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-