Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Instrumentierung für die sichere und effiziente Verdichtung und den Transport von Wasserstoff
Verlängerte Lebensdauer von Kompressoren durch zuverlässiger Messtechnik
Überblick
Prozessinstrumentierung für effizientes Verdichten und Transportieren von Wasserstoff
In Hochdruckumgebungen sind robuste Sensoren unerlässlich. Die Wasserstoffversprödung erfordert spezielle Materialien für genaue Messungen und einen sicheren Betrieb. Zuverlässige Temperatur- und Speicherüberwachungssysteme, einschließlich Druck-, Temperatur- und Füllstandssensoren, sind für einen sicheren und effizienten Betrieb in einer sauberen Zukunft von entscheidender Bedeutung.
Parameter
Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern
Versprödung von Druckmembranen minimieren
Wasserstoff kann durch Sensormaterialien hindurchdringen und zu Versprödung und möglichem Geräteversagen führen. Die Auswahl von Materialien, die gegen Wasserstoffversprödung resistent sind, ist entscheidend für die Langlebigkeit und Genauigkeit von Drucksensoren.
Die Durchflussmessung von flüssigem Wasserstoff wird durch das Vorhandensein von eingeschlepptem Gas erheblich beeinträchtigt. Coriolis-Durchflussmessgeräte mit Zweifrequenztechnik werden von solchen Anwendungsbedingungen nicht beeinträchtigt.
Füllstandssensoren müssen mit kryogenen Temperaturen und hohen Drücken kompatibel sein. Spezielle Materialien und Konstruktionen sind erforderlich, um diesen extremen Bedingungen standzuhalten und genaue Füllstandsmessungen zu ermöglichen.
Wasserstoffdruckmessung mit goldbeschichteter Membran
Wasserstoff kann durch eine Vielzahl von Metallen hindurchdringen. Dies gilt ebenfalls für die in Drucksensormembranen und Dichtungen verwendeten Metalle. Dies kann zu wasserstoffbedingten Rissen, geringerer mechanischer Festigkeit und zum Ausfall des Sensors führen. Endress+Hauser bietet Drucksensoren mit speziellen Membranmaterialien und Beschichtungen an, die gegen Wasserstoffpermeation resistent sind und eine langfristige Stabilität in wasserstoffreichen Umgebungen sicherstellen.
Zuverlässige Druckmessung und hohe Genauigkeit bei Wasserstoffanwendungen
Komplettes Portfolio an Drucktransmittern mit Goldbeschichtungsoption erhältlich
Bluetooth-Verbindung für einen bequemen Zugriff auf das Gerät
Smarter Drucktransmitter - sein Zustand kann ohne Prozessunterbrechung überprüft werden
Durchflussmessung
Genaue Messung des Wasserstoffdurchflusses
Wasserstoff ist das leichteste Gas, das es gibt. Bei atmosphärischen Bedingungen hat er eine 10 Mal geringere Dichte als Erdgas. Da Wasserstoffströme wenig Masse für die Schallausbreitung und oft hohe Gasgeschwindigkeiten aufweisen, sind geschwindigkeitsbasierte Messprinzipien weniger geeignet für wiederholbare und genaue Durchflussmessergebnisse. Unsere Coriolis-Durchflussmessgeräte bieten:
Branchenbester Turndown für die Wasserstoff-Durchflussmessung, dichtungsfreies Design, SIL und Ex für höchste Sicherheit
Höchste Messempfindlichkeit für den umfangreichsten Massedurchflussmessbereich
Ausgezeichnete Nullpunktstabilität, misst Wasserstoff bei niedrigem Druck mit der geringsten Messabweichung auf dem Markt
Innovativer Spezialist für anspruchsvolle Anwendungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer
Füllstandsmessung
Kapazitive Füllstandsmessung für Flüssigwasserstofftanks
Die kapazitive Technologie bietet eine zuverlässige Messung für Flüssigwasserstoffanwendungen, die von Dielektrizitätskonstanten, Dämpfen, Temperatur- oder Druckschwankungen unbeeinflusst bleibt und eine sichere und genaue Füllstandsmessung gewährleistet. Unser Liquicap FMI51 bietet:
Erhöhte Sicherheit durch bewährte kapazitive Technologie
Spezielle Isolierelemente und separate Elektronik sorgen dafür, dass die kryogenen Temperaturen die Geräte nicht beschädigen
Praxisbewährt und geeignet für den Einsatz in kleinen, stationären Tanks
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten
Erfolgsstorys
Entdecken Sie Erfolgsstorys von Kunden
Erfolgsgeschichte
Hohe Anlagenverfügbarkeit bei der Produktion von Wasserstoff
Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen.
Erfolgsgeschichte
Wasserstoffqualität in Echtzeit messen
Enapter nutzt optische Analysemesstechnik von Endress+Hauser zur Bestimmung der Reinheit von produziertem Wasserstoff. Mehr erfahren!
Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.
Ihre Endress+Hauser Experten vor Ort unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für sicheres und effizientes Verdichten und Transportieren von Wasserstoff sind
Wasserstoff - Energieträger zur Zielerreichung der Dekarbonisierung
Wasserstoff ist eine vielversprechende Lösung zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, und die Infrastruktur für diesen Energieträger entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit.
Wasserstoff bietet im Vergleich zu Erdgas und anderen fossilen Brennstoffen ökologische Vorteile, hat aber auch herausfordernde Eigenschaften. Weitere Informationen über Anforderungen an die Speicherung und einen sicheren Transport.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .