Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Prozessinstrumentierung für die sichere Speicherung von Wasserstoff
Die Speicherung von Wasserstoff ist von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien in den Bereichen der stationäre und mobile Energieversorgung sowie im Transportwesen. Trotz seines hohen Energiegehalts pro Masseneinheit benötigt Wasserstoff aufgrund seiner geringen Dichte bei Umgebungstemperatur innovative und energieintensive Speichermethoden, wie Hochdrucktanks, kryogene Flüssigspeicherung sowie Adsorption oder Absorption in Feststoffen. Die Prozessinstrumentierung spielt in Wasserstoffspeichersystemen eine entscheidende Rolle, da sie Echtzeitüberwachung, Kontrolle und Sicherheit ermöglicht.
Parameter
Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern
Genaue Füllstandsmessung von flüssigem Wasserstoff
Flüssiger Wasserstoff verdampft kontinuierlich und erzeugt dabei Verdampfungsgas im Lagertank. Darüber hinaus stellen durch Temperatur- und Druckschwankungen verursachte Dichteschwankungen eine große Herausforderung für das verwendete Füllstandmessgerät dar und können zu ungenauen Messwerten oder sogar zu Schäden führen.
Die Wasserstoffqualität hat erhebliche Auswirkungen auf die sichere Speicherung von Wasserstoff. Verunreinigungen führen zu einer Verringerung des Energiegehalts und Spuren von Feuchtigkeit können zu Schäden oder Korrosion führen, insbesondere in kryogener Umgebung.
Hochgenaue Füllstandmessung von flüssigem Wasserstoff in großen Tanks mit Tankmessgeräten von Endress+Hauser
Kryogene Umgebungen, verdampfendes Gas und Dampfdruck machen eine genaue Füllstandsmessung zu einer schwierigen Aufgabe. Um einen sicheren Betrieb des Tanks und eine genaue Bestandserfassung zu gewährleisten, sind zuverlässige Füllstandsanzeigen und unabhängige Überfüllalarme unerlässlich. Dies bietet unser Proservo NMS81:
Höchste Zuverlässigkeit durch Genauigkeit von ±0,4 mm
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit und hohe Genauigkeit ohne Beeinflussung des Gleichstromwerts oder des Verdampfungsgases
Hard- und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3 für ein hohes Sicherheitsniveau
Verlassen Sie sich auf TDLAS-Gasanalysatoren zur genauen Bestimmung der Spurenfeuchte
Bei der unterirdischen Lagerung kann sich Wasserstoff mit Feuchtigkeit sättigen. Um eine sichere Lagerung und Weiterverwendung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, die Kontamination mit Spurenfeuchtigkeit zu messen. Unser J22 TDLAS Gasanalysator erkennt zuverlässig Spurenfeuchte im ppm-Bereich und stellt Folgendes sicher:
Hohe Genauigkeit, integrierte Diagnose und Verifikation mit Heartbeat Technology
Sehr schnelle Reaktionszeiten bei der Identifizierung von Prozessverunreinigungen
Robustes Design für einfache Installation, Inbetriebnahme und Reparatur
Wildfire Energy setzt bei der effizienten Produktion von Wasserstoff und Synthesegas aus Biomasse und Restmüll auf Messtechnik und Support von Endress+Hauser.
Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.
Ihre Endress+Hauser Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine sichere und effiziente Produktion und Speicherung von Wasserstoff sind.
Instrumentierung für die sichere und effiziente Verdichtung und den Transport von Wasserstoff
Entdecken Sie unser Portfolio an Messgeräten, die die Effizienz der Wasserstoffverdichtung und des Wasserstofftransports sicherstellen
Kraftwerke: Wasserstoff in der Stromerzeugung
Entdecken Sie das Potential von Wasserstoff bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen als entscheidender Rohstoff im Kraftwerks- und Energiesektor. Erfahren Sie, wie Endress+Hauser Sie auf dem Weg zu Netto-Null Emissionen unterstützen kann.
Wasserstoff - Energieträger zur Zielerreichung der Dekarbonisierung
Wasserstoff ist eine vielversprechende Lösung zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, und die Infrastruktur für diesen Energieträger entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit.
Grünen Wasserstoff nachhaltig herstellen
Entdecken Sie, wie die Umstellung auf grünen Wasserstoff einen Weg in eine nachhaltige Zukunft weist. Lernen sie die verschiedenen Verfahren der Wasserstoffherstellung kennen und wie sie sich auf die Umwelt auswirken.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .