Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Liquicap FMI51 - Kapazitive Füllstandsmessung

Kapazitive Füllstandsmessung
Liquicap FMI51

Kontinuierliche Füllstandsmessung und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten

FMI51
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Reproduzierbarkeit 0,1%

  • Prozesstemperatur

    -80°C...200°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 100 bar

  • Max. Messdistanz

    0.1 m ... 4.0 m

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Isolationsarten: PTFE,PFA
    316L

Anwendungsgebiet

Der Liquicap FMI51 ist eine zuverlässige, vollisolierte Stabsonde zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten insbesondere in ansatzbildenden Medien und bei extrem hohen Temperaturen. Die Messung ist unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). In Verbindung mit dem Fieldgate FXA320 (Messwert-Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Liquicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.

Ab einer Leitfähigkeit der Flüssigkeit von 100 μS/cm ist die Messung unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). Somit können verschiedene Flüssigkeiten ohne einen Neuabgleich gemessen werden.

  • Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde

  • Prozessdruck: Vakuum bis +100 bar

  • Messbereich: 0,1 bis 4,0 m

  • Temperatur: -80 bis +200 °C

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen

Vorteile

  • Einsatz auch in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2 gemäß IEC 61508

  • Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen

  • Kein Abgleich erforderlich für Medien mit einer Leitfähigkeit ab 100 μS/cm. Die Sonden sind ab Werk auf die bestellte Sondenlänge abgeglichen (0 %...100 %)

  • Prozessberührende Teile aus korrosionsbeständigen Werkstoffen und FDA-gelisteten Materialien

  • Menügeführte Vor-Ort-Parametrierung über Klartextdisplay (optional)

  • Zweistufiger Überspannungsschutz

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger